- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, raka, aluminium
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K1966
Runda rör aluminium med spår
- K1967
Vridsäkring plast för rörkopplingar
- K0494
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör
- K2028
Skyddshätta plast för runda rör
- K2029
Skyddshätta plast för fyrkantsrör
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0494Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyeten.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:*Artikeln uppvisar längsgående förändring till följd av materialegenskaper och geometri – passar bra för möbeltassar och fotpluggar.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden. Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.Användning:Ändpluggarna används som kantskydd och som förslutning i rörens ändar.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | D | H | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0494.000100815 | A | rund | 10 | 3,5 | 10 | Ø10x0,8-1,5 | | | 1,51 SEK | | K0494.000120820 | A | rund | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 1,51 SEK | | K0494.000130820 | A | rund | 13 | 4 | 10,5 | Ø13x0,8-2 | | | 1,72 SEK | | K0494.000140820 | A | rund | 14 | 5 | 11,5 | Ø14x0,8-2 | | | 1,83 SEK | | K0494.000150820 | A | rund | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 1,94 SEK | | K0494.000160820 | A | rund | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 1,83 SEK | | K0494.018150 | A | rund | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2 | | | 3,77 SEK | | K0494.000182535 | A | rund | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x2,5-3,5 | | | 3,23 SEK | | K0494.000190825 | A | rund | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 2,58 SEK | | K0494.020200 | A | rund | 20 | 5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 3,77 SEK | | K0494.000210825 | A | rund | 21 | 5 | 11,5 | Ø21x0,8-2,5 | | | 2,80 SEK | | K0494.000220830 | A | rund | 22 | 5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 2,70 SEK | | K0494.000230830 | A | rund | 23 | 5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 2,37 SEK | | K0494.000240825 | A | rund | 24 | 5 | 11,5 | Ø24x0,8-2,5 | | | 2,58 SEK | | K0494.025200 | A | rund | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.000253050 | A | rund | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x3-5 | | | 2,91 SEK | | K0494.000260830 | A | rund | 26 | 5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 2,91 SEK | | K0494.000270830 | A | rund | 27 | 5 | 11,5 | Ø27x0,8-3 | | | 3,01 SEK | | K0494.000280825 | A | rund | 28 | 5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 3,01 SEK | | K0494.030200 | A | rund | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 3,77 SEK | | K0494.000302545 | A | rund | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x2,5-4,5 | | | 3,13 SEK | | K0494.000320830 | A | rund | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 2,80 SEK | | K0494.000322545 | A | rund | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x2,5-4,5 | | | 3,34 SEK | | K0494.000340830 | A | rund | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x0,8-3 | | | 3,23 SEK | | K0494.000343540 | A | rund | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x3,5-4 | | | 3,56 SEK | | K0494.000351030 | A | rund | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 3,13 SEK | | K0494.000353050 | A | rund | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x3-5 | | | 3,66 SEK | | K0494.000361030 | A | rund | 36 | 5 | 11,5 | Ø36x1-3 | | | 3,56 SEK | | K0494.000371030 | A | rund | 37 | 5 | 11,5 | Ø37x1-3 | | | 3,44 SEK | | K0494.000381030 | A | rund | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x1-3 | | | 3,44 SEK | | K0494.000383050 | A | rund | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x3-5 | | | 3,77 SEK | | K0494.040300 | A | rund | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.040400 | A | rund | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x3-5 | | | 3,77 SEK | | K0494.000420825 | A | rund | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 3,66 SEK | | K0494.000422550 | A | rund | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x2,5-5 | | | 4,20 SEK | | K0494.000432025 | A | rund | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x2-2,5 | | | 3,99 SEK | | K0494.000433035 | A | rund | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x3-3,5 | | | 4,09 SEK | | K0494.000441232 | A | rund | 44,5 | 5 | 11,5 | Ø44,5x1,2-3,2 | | | 5,28 SEK | | K0494.000450830 | A | rund | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x0,8-3 | | | 5,17 SEK | | K0494.000453050 | A | rund | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x3-5 | | | 7,65 SEK | | K0494.000461535 | A | rund | 46 | 5 | 11,5 | Ø46x1,5-3,5 | | | 7,22 SEK | | K0494.000481236 | A | rund | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x1,2-3,6 | | | 8,72 SEK | | K0494.000482552 | A | rund | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x2,5-5,2 | | | 10,44 SEK | | K0494.000501025 | A | rund | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x1-2,5 | | | 5,06 SEK | | K0494.050400 | A | rund | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x2,5-4,5 | | | 6,79 SEK | | K0494.000521535 | A | rund | 52 | 5 | 14,5 | Ø52x1,5-3,5 | | | 7,65 SEK | | K0494.000551030 | A | rund | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x1-3 | | | 9,04 SEK | | K0494.000553050 | A | rund | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x3-5 | | | 11,84 SEK | | K0494.000601030 | A | rund | 60 | 5 | 18 | Ø60x1-3 | | | 8,61 SEK | | K0494.000603050 | A | rund | 60 | 5 | 18 | Ø60x3-5 | | | 8,72 SEK | | K0494.000631535 | A | rund | 63,5 | 5 | 21 | Ø63,5x1,5-3,5 | | | 17,22 SEK | | K0494.000651535 | A | rund | 65 | 5 | 21 | Ø65x1,5-3,5 | | | 15,07 SEK | | K0494.000653050 | A | rund | 65 | 5 | 21 | Ø65x3-5 | | | 17,33 SEK | | K0494.000701035 | A | rund | 70 | 5 | 21 | Ø70x1-3,5 | | | 17,22 SEK | | K0494.000751035 | A | rund | 75 | 6 | 21 | Ø75x1-3,5 | | | 16,69 SEK | | K0494.000753050 | A | rund | 75 | 6 | 21 | Ø75x3-5 | | | 22,17 SEK | | K0494.000761540 | A | rund | 76,2 | 6 | 21 | Ø76,2x1,5-4 | | | 17,44 SEK | | K0494.000803055 | A | rund | 80 | 6 | 21 | Ø80x3-5,5 | | | 22,39 SEK | | K0494.000851540 | A | rund | 85 | 6 | 21 | Ø85x1,5-4 | | | 25,83 SEK | | K0494.000891840 | A | rund | 88,9 | 6 | 21 | Ø88,9x1,8-4 | | | 25,61 SEK | | K0494.000901540 | A | rund | 90 | 6 | 21 | Ø90x1,5-4 | | | 29,60 SEK | | K0494.000951540 | A | rund | 95 | 6 | 21 | Ø95x1,5-4 | | | 33,15 SEK | | K0494.001001540 | A | rund | 100 | 6 | 28 | Ø100x1,5-4 | | | 33,79 SEK | |
|
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | H | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0494.413130520 | B | kvadratisk | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 3,66 SEK | | K0494.415150820 | B | kvadratisk | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 1,94 SEK | | K0494.416160820 | B | kvadratisk | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 2,05 SEK | | K0494.418181530 | B | kvadratisk | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 1,72 SEK | | K0494.420100 | B | kvadratisk | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.422220830 | B | kvadratisk | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 2,91 SEK | | K0494.425150 | B | kvadratisk | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.428281030 | B | kvadratisk | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 | | | 2,91 SEK | | K0494.430200 | B | kvadratisk | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 | | | 3,77 SEK | | K0494.430302550 | B | kvadratisk | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 | | | 1,83 SEK | | K0494.432321035 | B | kvadratisk | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 | | | 2,80 SEK | | K0494.434341030 | B | kvadratisk | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 | | | 5,71 SEK | | K0494.435350830 | B | kvadratisk | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 | | | 4,20 SEK | | K0494.438381035 | B | kvadratisk | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 | | | 5,28 SEK | | K0494.440300 | B | kvadratisk | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 1-3 | | | 6,79 SEK | | K0494.440400 | B | kvadratisk | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 3-5 | | | 6,79 SEK | | K0494.445451030 | B | kvadratisk | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 | | | 6,14 SEK | | K0494.445453050 | B | kvadratisk | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 | | | 7,75 SEK | | K0494.448482545 | B | kvadratisk | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 | | | 8,61 SEK | | K0494.450500830 | B | kvadratisk | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 | | | 7,65 SEK | | K0494.450503050 | B | kvadratisk | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 | | | 7,75 SEK | | K0494.452521535 | B | kvadratisk | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 | | | 9,69 SEK | | K0494.455552045 | B | kvadratisk | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 | | | 11,19 SEK | | K0494.460601540 | B | kvadratisk | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 | | | 9,58 SEK | | K0494.465652045 | B | kvadratisk | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 | | | 17,44 SEK | | K0494.470702045 | B | kvadratisk | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 | | | 20,56 SEK | | K0494.475752045 | B | kvadratisk | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 | | | 23,14 SEK | | K0494.480802045 | B | kvadratisk | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 | | | 23,68 SEK | | K0494.490903050 | B | kvadratisk | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 | | | 33,15 SEK | | K0494.495953555 | B | kvadratisk | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 | | | 44,67 SEK | | K0494.400001040 | B | kvadratisk | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 | | | 45,85 SEK | |
|
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör, Form C, rektangulär |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | B | H | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0494.220100820 | C | rektangulär | 20 | 10 | 3 | 11,5 | 20x10x0,8-2 | | | 1,72 SEK | | K0494.220151020 | C | rektangulär | 20 | 15 | 5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 1,94 SEK | | K0494.225100820 | C | rektangulär | 25 | 10 | 3 | 11,5 | 25x10x0,8-2 | | | 2,15 SEK | | K0494.225150825 | C | rektangulär | 25 | 15 | 5 | 11,5 | 25x15x0,8-2,5 | | | 1,72 SEK | | K0494.225201030 | C | rektangulär | 25 | 20 | 5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 1,83 SEK | | K0494.230100820 | C | rektangulär | 30 | 10 | 3 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 2,05 SEK | | K0494.230150825 | C | rektangulär | 30 | 15 | 5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 2,15 SEK | | K0494.230201030 | C | rektangulär | 30 | 20 | 5 | 11,5 | 30x20x1-3 | | | 2,15 SEK | | K0494.230250830 | C | rektangulär | 30 | 25 | 5 | 11,5 | 30x25x0,8-3 | | | 2,70 SEK | | K0494.235100820 | C | rektangulär | 35 | 10 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 2,48 SEK | | K0494.235151030 | C | rektangulär | 35 | 15 | 5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 2,48 SEK | | K0494.235200830 | C | rektangulär | 35 | 20 | 5 | 11,5 | 35x20x0,8-3 | | | 3,01 SEK | | K0494.235250830 | C | rektangulär | 35 | 25 | 5 | 11,5 | 35x25x0,8-3 | | | 3,66 SEK | | K0494.240151020 | C | rektangulär | 40 | 15 | 5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 4,42 SEK | | K0494.240200830 | C | rektangulär | 40 | 20 | 5 | 11,5 | 40x20x0,8-3 | | | 2,70 SEK | | K0494.240251035 | C | rektangulär | 40 | 25 | 5 | 11,5 | 40x25x1-3,5 | | | 3,99 SEK | | K0494.240301030 | C | rektangulär | 40 | 30 | 5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 4,63 SEK | | K0494.240351030 | C | rektangulär | 40 | 35 | 5 | 11,5 | 40x35x1-3 | | | 6,03 SEK | | K0494.245201030 | C | rektangulär | 45 | 20 | 5 | 11,5 | 45x20x1-3 | | | 4,42 SEK | | K0494.245250830 | C | rektangulär | 45 | 25 | 5 | 11,5 | 45x25x0,8-3 | | | 5,38 SEK | | K0494.245300830 | C | rektangulär | 45 | 30 | 5 | 11,5 | 45x30x0,8-3 | | | 4,85 SEK | | K0494.245351035 | C | rektangulär | 45 | 35 | 5 | 11,5 | 45x35x1-3,5 | | | 7,10 SEK | | K0494.250100820 | C | rektangulär | 50 | 10 | 3,5 | 11,5 | 50x10x0,8-2 | | | 5,71 SEK | | K0494.250200830 | C | rektangulär | 50 | 20 | 5 | 14,5 | 50x20x0,8-3 | | | 4,31 SEK | | K0494.250250830 | C | rektangulär | 50 | 25 | 5 | 14,5 | 50x25x0,8-3 | | | 3,99 SEK | | K0494.250301030 | C | rektangulär | 50 | 30 | 5 | 14,5 | 50x30x1-3 | | | 4,63 SEK | | K0494.250351035 | C | rektangulär | 50 | 35 | 5 | 14,5 | 50x35x1-3,5 | | | 6,24 SEK | | K0494.250400830 | C | rektangulär | 50 | 40 | 5 | 14,5 | 50x40x0,8-3 | | | 7,10 SEK | | K0494.255401540 | C | rektangulär | 55 | 40 | 5 | 14,5 | 55x40x1,5-4 | | | 8,83 SEK | | K0494.260151020 | C | rektangulär | 60 | 15 | 5 | 14,5 | 60x15x1-2 | | | 7,75 SEK | | K0494.260201030 | C | rektangulär | 60 | 20 | 5 | 14,5 | 60x20x1-3 | | | 6,03 SEK | | K0494.260250830 | C | rektangulär | 60 | 25 | 5 | 14,5 | 60x25x0,8-3 | | | 6,46 SEK | | K0494.260301030 | C | rektangulär | 60 | 30 | 5 | 14,5 | 60x30x1-3 | | | 7,10 SEK | | K0494.260351535 | C | rektangulär | 60 | 35 | 5 | 14,5 | 60x35x1,5-3,5 | | | 11,84 SEK | | K0494.260401030 | C | rektangulär | 60 | 40 | 5 | 14,5 | 60x40x1-3 | | | 8,94 SEK | | K0494.260451540 | C | rektangulär | 60 | 45 | 5 | 14,5 | 60x45x1,5-4 | | | 12,05 SEK | | K0494.260501535 | C | rektangulär | 60 | 50 | 5 | 14,5 | 60x50x1,5-3,5 | | | 14,32 SEK | | K0494.270301030 | C | rektangulär | 70 | 30 | 5 | 14,5 | 70x30x1-3 | | | 11,52 SEK | | K0494.270351535 | C | rektangulär | 70 | 35 | 5 | 14,5 | 70x35x1,5-3,5 | | | 11,52 SEK | | K0494.270401030 | C | rektangulär | 70 | 40 | 5 | 14,5 | 70x40x1-3 | | | 14,53 SEK | | K0494.270502040 | C | rektangulär | 70 | 50 | 5 | 14,5 | 70x50x2-4 | | | 15,83 SEK | | K0494.275251025 | C | rektangulär | 75 | 25 | 5 | 14,5 | 75x25x1-2,5 | | | 9,69 SEK | | K0494.275500825 | C | rektangulär | 75 | 50 | 5 | 14,5 | 75x50x0,8-2,5 | | | 17,44 SEK | | K0494.280251030 | C | rektangulär | 80 | 25 | 5 | 14,5 | *80x25x1-3 | | | 10,98 SEK | | K0494.280301025 | C | rektangulär | 80 | 30 | 5 | 14,5 | *80x30x1-2,5 | | | 10,66 SEK | | K0494.280401030 | C | rektangulär | 80 | 40 | 5 | 14,5 | 80x40x1-3 | | | 12,17 SEK | | K0494.280451535 | C | rektangulär | 80 | 45 | 5 | 14,5 | 80x45x1,5-3,5 | | | 14,85 SEK | | K0494.280501535 | C | rektangulär | 80 | 50 | 5 | 21,5 | 80x50x1,5-3,5 | | | 17,44 SEK | | K0494.280601545 | C | rektangulär | 80 | 60 | 5 | 24 | 80x60x1,5-4,5 | | | 15,28 SEK | | K0494.290402040 | C | rektangulär | 90 | 40 | 5 | 14,5 | *90x40x2-4 | | | 16,26 SEK | | K0494.290502045 | C | rektangulär | 90 | 50 | 5 | 21,5 | 90x50x2-4,5 | | | 21,53 SEK | | K0494.290703055 | C | rektangulär | 90 | 70 | 6 | 21,5 | 90x70x3-5,5 | | | 29,06 SEK | | K0494.200301535 | C | rektangulär | 100 | 30 | 5 | 14,5 | *100x30x1,5-3,5 | | | 10,88 SEK | | K0494.200401535 | C | rektangulär | 100 | 40 | 5 | 14,5 | *100x40x1,5-3,5 | | | 11,84 SEK | | K0494.200501545 | C | rektangulär | 100 | 50 | 5 | 24 | 100x50x1,5-4,5 | | | 19,92 SEK | | K0494.200602545 | C | rektangulär | 100 | 60 | 6 | 24,5 | 100x60x2,5-4,5 | | | 15,07 SEK | | K0494.200803055 | C | rektangulär | 100 | 80 | 6 | 24 | 100x80x3-5,5 | | | 42,30 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|