- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, raka, aluminium
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K1966
Runda rör aluminium med spår
- K1967
Vridsäkring plast för rörkopplingar
- K0494
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör
- K2028
Skyddshätta plast för runda rör
- K2029
Skyddshätta plast för fyrkantsrör
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0494_BÄndplugg plast för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyeten.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:*Artikeln uppvisar längsgående förändring till följd av materialegenskaper och geometri – passar bra för möbeltassar och fotpluggar.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden. Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.Användning:Ändpluggarna används som kantskydd och som förslutning i rörens ändar.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | H | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0494.413130520 | B | kvadratisk | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 3,66 SEK | | K0494.415150820 | B | kvadratisk | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 1,94 SEK | | K0494.416160820 | B | kvadratisk | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 2,05 SEK | | K0494.418181530 | B | kvadratisk | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 1,72 SEK | | K0494.420100 | B | kvadratisk | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.422220830 | B | kvadratisk | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 2,91 SEK | | K0494.425150 | B | kvadratisk | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 | | | 3,77 SEK | | K0494.428281030 | B | kvadratisk | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 | | | 2,91 SEK | | K0494.430200 | B | kvadratisk | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 | | | 3,77 SEK | | K0494.430302550 | B | kvadratisk | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 | | | 1,83 SEK | | K0494.432321035 | B | kvadratisk | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 | | | 2,80 SEK | | K0494.434341030 | B | kvadratisk | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 | | | 5,71 SEK | | K0494.435350830 | B | kvadratisk | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 | | | 4,20 SEK | | K0494.438381035 | B | kvadratisk | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 | | | 5,28 SEK | | K0494.440300 | B | kvadratisk | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 1-3 | | | 6,79 SEK | | K0494.440400 | B | kvadratisk | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 3-5 | | | 6,79 SEK | | K0494.445451030 | B | kvadratisk | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 | | | 6,14 SEK | | K0494.445453050 | B | kvadratisk | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 | | | 7,75 SEK | | K0494.448482545 | B | kvadratisk | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 | | | 8,61 SEK | | K0494.450500830 | B | kvadratisk | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 | | | 7,65 SEK | | K0494.450503050 | B | kvadratisk | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 | | | 7,75 SEK | | K0494.452521535 | B | kvadratisk | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 | | | 9,69 SEK | | K0494.455552045 | B | kvadratisk | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 | | | 11,19 SEK | | K0494.460601540 | B | kvadratisk | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 | | | 9,58 SEK | | K0494.465652045 | B | kvadratisk | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 | | | 17,44 SEK | | K0494.470702045 | B | kvadratisk | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 | | | 20,56 SEK | | K0494.475752045 | B | kvadratisk | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 | | | 23,14 SEK | | K0494.480802045 | B | kvadratisk | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 | | | 23,68 SEK | | K0494.490903050 | B | kvadratisk | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 | | | 33,15 SEK | | K0494.495953555 | B | kvadratisk | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 | | | 44,67 SEK | | K0494.400001040 | B | kvadratisk | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 | | | 45,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|