- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Pressgjutet aluminium. Monteringsset i stål.Utförande:Blankt. Monteringsdelar förzinkade.Anmärkning:Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För stabil fastsättning av ytelement eller valfria komponenter på profilrör.
På fem sidor kan komponenterna skruvas fast på multiblocket. De två olika höga halvorna av det 2-delade multiblocket gör att påbyggnadsdelar kan fästas på olika nivåer. På så sätt kan påbyggnadsdelar monteras tangentiellt mot den runda rörprofilen eller med ett avstånd av 5 mm.Leveransomfattning1 multiblock 2-delat. 2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkade. 1 fyrkantmutter DIN 557 - M6, förzinkad. 2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Profil | ESD elektrostatiskt urladdande | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1993.30 | Ø30 | Ja | | | 70,82 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|