- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1976Runda rör aluminium Ø30 typ I |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Utförande:Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.Anmärkning:Aluminiumprofil i lätt utförande för viktoptimerade och tunna konstruktioner. Universell användning. Förbindningarna kan monteras på profilens gavlar utan ytterligare bearbetning. Förbindningarna kan när som helst utökas och enkelt demonteras igen.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Profil | L | L max. | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Yttröghetsmoment torsion cm⁴ | Profilyta cm² | Vikt ca kg/m | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1976.00300X1000 | Ø30 | 1000 | 6000 | 1,29 | 1,29 | 0,86 | 0,86 | 2,44 | 1,26 | 0,34 | | | På begäran | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|