|
|
K0123Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305. Utförande:Gripspak med plastbeläggning. Blanka ståldelar.Anmärkning:Levereras som standard i: orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden. Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Material grundkropp | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0123.0032 | ren orange RAL 2004 | zink | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.00327 | rubinrött RAL3003 | zink | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.0033 | silvermetallic | zink | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.0042 | ren orange RAL 2004 | zink | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.00427 | rubinrött RAL3003 | zink | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.0043 | silvermetallic | zink | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.0052 | ren orange RAL 2004 | zink | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.00527 | rubinrött RAL3003 | zink | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.0053 | silvermetallic | zink | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1042 | ren orange RAL 2004 | zink | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.10427 | rubinrött RAL3003 | zink | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1043 | silvermetallic | zink | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1052 | ren orange RAL 2004 | zink | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.10527 | rubinrött RAL3003 | zink | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1053 | silvermetallic | zink | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1062 | ren orange RAL 2004 | zink | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.10627 | rubinrött RAL3003 | zink | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.1063 | silvermetallic | zink | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 60,90 SEK | | K0123.2062 | ren orange RAL 2004 | zink | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.20627 | rubinrött RAL3003 | zink | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.2063 | silvermetallic | zink | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.2082 | ren orange RAL 2004 | zink | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.20827 | rubinrött RAL3003 | zink | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.2083 | silvermetallic | zink | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 75,76 SEK | | K0123.3082 | ren orange RAL 2004 | zink | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.30827 | rubinrött RAL3003 | zink | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.3083 | silvermetallic | zink | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.3102 | ren orange RAL 2004 | zink | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.31027 | rubinrött RAL3003 | zink | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.3103 | silvermetallic | zink | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 85,86 SEK | | K0123.4102 | ren orange RAL 2004 | zink | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.41027 | rubinrött RAL3003 | zink | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.4103 | silvermetallic | zink | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.4122 | ren orange RAL 2004 | zink | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.41227 | rubinrött RAL3003 | zink | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.4123 | silvermetallic | zink | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 115,29 SEK | | K0123.5122 | ren orange RAL 2004 | zink | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | | K0123.51227 | rubinrött RAL3003 | zink | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | | K0123.5123 | silvermetallic | zink | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | | K0123.5162 | ren orange RAL 2004 | zink | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | | K0123.51627 | rubinrött RAL3003 | zink | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | | K0123.5163 | silvermetallic | zink | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 143,07 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|