HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning

Tillbaka

KIPP Spännare för 5-axlig bearbetning kompakt

KIPP Spännare för 5-axlig bearbetning kompakt

Ny spännfysik för 5-axelbearbetningen

»KIPP kompakta 5-axelspännare har en helt ny fastspänningsfysik. Genom uppdelningen mellan kraftflöde och arbetsstyckespositionering uppnås signifikant bättre fastspänningsvärden. Tack vare den intelligenta kraftfördelningen överförs endast små vridmoment till maskinbordet.

Dessutom centreras arbetsstycket alltid i mitten tack vare 5-axelspännarens symmetriska konstruktion. Arbetsstycken trycks mot arbetsytan genom en nedåtriktad kraft på båda sidorna av spännbackarna. Den nya fastspänningstekniken används på 5-axelmaskiner och ökar styvheten för högsta skär- och matningskrafter.

KIPP Spännare för 5-axlig bearbetning kompakt

I överblick: Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning

• Inspänningsbredd: 20 mm till 320 mm, kan utökas valfritt
• Backbred: 90 mm eller 125 mm
• Spännbackar: blanka eller med spänntappar
• Gränssnitt: T-spårbord, rastersystem, nollpunkt spännsystem 
• Snabbjustering av spännbackarna med hjälp av skala
• Optimal tillgänglighet till arbetsstycket
KIPP Spännare för 5-axlig bearbetning kompakt

KIPP spännare för 5-axlig bearbetning kompakt

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se