|
Materialnr |
ENAC-AlSi9Cu3(Fe) |
DIN materialnummer |
3.2163 |
Kort beteckning |
GD-AlSi9Cu3 |
Beskrivning |
gjutet aluminium |
Sammansättning legeringens beståndsdelar [%] |
Si: 8 - 11 Cu: 2 - 4 Fe: max. 1,3 Zn: max. 1,2 |
Densitet [g/cm³] |
2,76 |
Sträckgräns Rp0,2 [N/mm²] min - max. |
140 |
Draghållfasthet Rm [N/mm²] min - max. |
240 |
Brottöjning A [ % ] min - max. |
< 1 |
Brinellhårdhet riktvärde HB |
80 |
Korrosionsbeständighet i normal atmosfär |
dålig |
Korrosionsbeständighet i havsatmosfär |
dålig |
Skärbarhet |
mycket god |
Svetsbarhet/td>
| mycket god |
Möjlighet till anodisering |
ej lämpligt |
Högglanspolering mekaniskt |
mycket god |
Huvudsakliga användningsområden |
Delar i gjutet aluminium, t.ex. pressgjutna Komplicerade delar inom maskinkonstruktion och motorer för fordonsindustrin, elektroteknik |
|
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos metallmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling. |
Tillbaka till översikten |
|
|
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|