|
|
K1666Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,7 Nm, lång... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium 6060 T5. Täckplugg i PA 6,6.Utförande:Svartanodiserad. Färglöst anodiserad.Anmärkning:Gångjärnen har en integrerad spännfjäder av stål. Den gör att dörrar och luckor kan öppnas och stängas automatiskt. De frisvängande gångjärnen kan kombineras med gångjärnen med fjädrar eftersom de har samma mått och utseende. Öppningsvinkel 270°.
Vridmoment för öppnande fjäder: M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,5 Nm / M(180°): 0,3 Nm
Fästs med försänkta skruvar enligt DIN 7991.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna. Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen. De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.Temperaturområde:Från -20 °C till +80 °C NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | Infästningsalternativ | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1666.35900 | fjäder öppning | färglös | eloxerad | 35 | 21 | 90 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 3400 | 7000 | fästhål | | | 368,10 SEK | | K1666.359001 | fjäder öppning | svart | eloxerad | 35 | 21 | 90 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 3400 | 7000 | fästhål | | | 383,06 SEK | | K1666.35902 | - | färglös | eloxerad | 35 | 21 | 90 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 3400 | 7000 | fästhål | | | 278,17 SEK | | K1666.359021 | - | svart | eloxerad | 35 | 21 | 90 | 30 | 3,5 | 10 | 3,3 | 3400 | 7000 | fästhål | | | 286,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|