- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0384Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv rostfritt stål. Kula rostfritt stål, POM eller keramik Si3N4. Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Kultryckskruvar utan huvud med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier. Kiselnitrid (Si3N4) utmärker sig genom en kombination av utomordentliga materialegenskaper, bland annat hög seghet och hållfasthet, utmärkt slitagetålighet och god kemisk beständighet. Ritningsinformation:Form A: kula i rostfritt stål Form D: kula i POM Form E: kula i keramik Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | L | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 25,61 SEK | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,24 SEK | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,24 SEK | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 25,61 SEK | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 25,61 SEK | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 23,62 SEK | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 23,62 SEK | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 24,04 SEK | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 24,04 SEK | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 24,87 SEK | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 23,62 SEK | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 25,61 SEK | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 25,61 SEK | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 25,61 SEK | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 25,61 SEK | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 26,24 SEK | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 40,34 SEK | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 42,12 SEK | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 45,67 SEK | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 28,42 SEK | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 28,95 SEK | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 28,95 SEK | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,37 SEK | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,37 SEK | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,68 SEK | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 53,50 SEK | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 59,15 SEK | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 65,11 SEK | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 32,60 SEK | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 33,34 SEK | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 33,76 SEK | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 34,69 SEK | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 35,64 SEK | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 40,13 SEK | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 41,07 SEK | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 42,12 SEK | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 43,16 SEK | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 44,84 SEK | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 46,09 SEK | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 71,69 SEK | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 75,14 SEK | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 79,11 SEK | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 87,78 SEK | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 27,28 SEK | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 27,28 SEK | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 27,80 SEK | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 27,28 SEK | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 27,28 SEK | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 24,87 SEK | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 24,87 SEK | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 25,40 SEK | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 25,40 SEK | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 25,40 SEK | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 24,87 SEK | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,17 SEK | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,28 SEK | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,28 SEK | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,28 SEK | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,80 SEK | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 29,89 SEK | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,31 SEK | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,31 SEK | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,72 SEK | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,72 SEK | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 31,25 SEK | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 28,01 SEK | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 29,05 SEK | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 28,01 SEK | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 30,93 SEK | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 31,35 SEK | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 31,35 SEK | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 32,60 SEK | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 38,57 SEK | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 39,92 SEK | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 41,28 SEK | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 41,28 SEK | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 42,22 SEK | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 45,98 SEK | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 48,70 SEK | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 51,52 SEK | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 53,30 SEK | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 55,39 SEK | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 75,45 SEK | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 78,38 SEK | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 82,56 SEK | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 88,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|