3-axel spännare 5-axel spännare
5-axelspännaren gör det möjligt att arbeta med högsta möjliga skär- och matningskrafter utan störande kanter och vibrationer. Tack vare spännarna kan man använda extremt korta verktyg för att garanterat hålla alla nödvändiga toleranser och ytor. Höjden kan anpassas flexibelt från 100 mm till 250 mm.