Spärreglar
Spärreglarna kan användas för alla typer av lås och spärrar, i synnerhet där låsstiftet inte får sticka ut. När man vrider regeln 180° låses spärren upp. Läs mer
Lås- och spärreglar från KIPP
Lås spelar en viktig roll inom säkerhetsteknik och är oumbärliga i många kommersiella anläggningar. De fungerar som fysiska barriärer som säkrar dörrar, fönster, portar och andra öppningar. Till de vanligaste typerna hör spärreglar och låsreglar som var och en erbjuder specifika funktioner och fördelar. Spärreglar är robusta, användarvänliga och övertygar tack vare sin mångsidighet. Låsreglar i sin tur erbjuder ofta ytterligare säkerhetsfunktioner, och används ofta i mer avancerade låssystem.
Vad är spärreglar?
Spärreglar är mekaniska låselement som används till att fästa eller låsa rörliga delar. De består i regel av ett handtag och ett låsstift. Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Genom att vrida regeln 180° dras låsstiftet in och spärrläget kan därmed ändras. En skåra säkerställer att regeln hålls kvar i detta läge så att låsstiftet förblir indraget.
Spärreglarnas tre huvudfunktioner är:
- Fixering: De förhindrar att delar rör sig och håller dem på plats.
- Säkring: De ser till att delarna inte kan röra sig oavsiktlig.
- Positionering: De möjliggör en exakt inställning och fixering av maskinkomponenter.
Spärreglarnas användningsområde omfattar maskinteknik, byggindustrin, den kemiska industrin, läkemedelsindustrin samt logistik och transport.
Vid valet av spärregel är det viktigt att ta hänsyn till följande tekniska data:
- Handtagslängd
- Låsdiameter
- Material
- Låsmutter
Handtagslängden varierar beroende på modell och tillämpning, och kan sträcka sig från 25 mm upp till 51,6 mm. Även diametern på spärregeln, vilken hakar fast i hålet, kan variera. Diametern ligger vanligtvis inom ett intervall på 4 mm till 12 mm.
KIPPs spärreglar tillverkas av många olika material. Du kan använda filtreringsfunktionen på sidan för att välja bland materialen aluminium, rostfritt stål, mässing, stål och zink. Med filtreringsfunktionen kan du även sortera bland spärreglar med eller utan låsmutter.
Spärreglar med invändig styrning
Spärreglar med invändig styrning utmärker sig med en ytterst exakt styrning av låsstiftet inuti ett hus. Den speciella konstruktionen möjliggör en exakt positionering och fixering av delar, eftersom låsstiftet alltid blir kvar i den avsedda styrningen och inte kan åka åt sidan. Hos KIPP finns spärreglar med invändig styrning i såväl stål som rostfritt stål.
Spärreglar med invändig styrning av stål erbjuder en hög hållfasthet till ett förmånligt pris. De lämpar sig för tillämpningar inomhus eller användning i icke-korrosiva miljöer. Reglarna med invändig styrning av rostfritt stål är otroligt korrosionsbeständiga och passar perfekt för användning i fuktiga eller korrosiva miljöer, t.ex. inom livsmedelsindustrin eller utomhus.
Spärreglar med anslag
Spärreglar med anslag har ett integrerat anslag. KIPPs spärreglar har ett 180°-anslag. Detta förhindrar att låsstiftet hoppar ur spåret oavsiktligen. Reglarnas rotationsriktning fastställs genom att man väljer sida för anslaget (vänster eller höger).
Spärreglarna med anslag är särskilt användbara i tillämpningar där en exakt positionering är avgörande, t.ex. vid monteringen av maskiner eller fixturer.
Även denna typ av spärregel finns i olika material. Spärregeln av rostfritt stål samt den av stål har färgglada regellock.
Spärreglar med färglada regellock
Spärreglarna med färglada regellock erbjuder utöver funktionella fördelar även en visuell komponent. De färglada locken gör det lättare att särskilja och identifiera spärreglarna, vilket är en fördel i mer avancerade maskiner och anläggningar. De möjliggör en enkel visuell kontroll och bidrar till arbetssäkerheten genom att tydligt märka ut viktiga låspunkter.
Spärreglarna med färgglada regellock finns i olika material och färger. Regellocken består av termoplast (PA). Spärreglarna är tillverkade av stål eller rostfritt stål.
Flera lås hos KIPP
Utöver spärreglar innehåller KIPPs sortiment även två andra produkter i kategorin.
- Låsreglar
- Reglar med returfjäder
KIPPs låsreglar är försedda med en fjädrande låskolv som garanterar en säker och tillförlitlig förregling. Huset består av robust zinkgods och är lackerat i silver. Lackeringen ger extra skydd mot påverkan utifrån. Hantaget, underläggen och spårfixeringarna är tillverkade av hållbar termoplast (PA) och lackerade i kontrasterande svart.
Bultarna består av rostfritt stål av hög kvalitet och är blankpolerade. Valet av material gör låsregeln mycket korrosionsbeständig och hållbar.
Låsregeln är enkel att installera på såväl blanka ytor som räfflade profiler. Den förenar funktion med hållbarhet och är därmed det optimala valet för många olika tillämpningar.
I leveransomfattningen ingår nödvändiga komponenter för olika typer av montering:
- Två underlägg för montering på plana ytor.
- Två spårfixeringar för montering på profiler med spår (passar spårbredder på 8 mm och 10 mm).
En regel med returfjäder kännetecknas av sin integrerade fjäder. Returfjädern för automatiskt tillbaka regeln till utgångsläget. Denna regel kan enkelt skruvas fast på dörrar, luckor och huvar. KIPP har tre varianter av reglar med returfjäder i sitt sortiment:
- Reglar med returfjäder i aluminium, regel åt vänster eller höger (för dörrar som öppnas åt vänster eller höger)
- Regel med returfjäder i stål eller mässing
- Regel med returfjäder i rostfritt stål
De två senare varianterna kan vara fasade uppåt eller nedåt. Den fasade ytan gör det möjligt att stänga eller öppna tillämpningen utan att manövrera regeln manuellt. Detta innebär att dörren eller luckan stängs genom att den helt enkelt trycks till, och fasningen säkerställer att regeln låser sig automatiskt. Om man skjuter till spaken förs regeln till öppet läge så att dörren kan öppnas utan problem. Så fort dörren stängs igen tar den integrerade fjädern över uppgiften att föra tillbaka regeln till låst läge för att garantera en tillförlitlig och säker förregling.
Vill du ha mer information om respektive material?
KIPP – tillverkare av lås- och spärreglar
KIPP står för kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter tillverkas av högkvalitativa material och är mycket hållbara. Den innovativa utformningen och enkla manövreringen av våra lås gör dem till det optimala valet för en mängd olika tillämpningar. Förlita dig på erfarenheten och kompetensen hos KIPP för att uppfylla kraven för dina låsanordningar. Våra lås kan användas till mycket, och lämpar sig för alla typer av fixeringar. Spärreglarna kan som tillval fås med regellock av plast, vilka gör det lätt att identifiera tillämpningar efter deras färgmarkering. Detta gör dem inte bara mer funktionella, utan ökar även säkerheten och användarvänligheten. Reglarnas enkla installation och manövrering gör dem till det perfekta valet i en mängd olika tillämpningar.