Borrbussningar
Borrbussningar eller positioneringsbussningar är lämpliga för ett brett spektrum av användningsområden. På så sätt optimeras borrningsprocesserna och fixeringsprocesserna underlättas. De används där precision och upprepningsnoggrannhet krävs.
Borrbussningar från KIPP
Borrbussningar är oumbärliga komponenter inom tillverknings- och metallbearbetningsteknik. De spelar en central roll, speciellt när det kommer till precision. Manöverdelarna används för att kunna styra borrar, brotschar och andra cylindriska verktyg med hög exakthet under bearbetningsprocessen.
Det går då att säkerställa att borrhålen utförs med minimal avvikelse från målstorleken. Detta är avgörande inom framför allt moderna tillverkningsprocesser. Borrbussningarnas betydelse sträcker sig över många användningsområden, från CNC-maskiner till verktygs- och anordningskonstruktion. Framför allt inom serieproduktion har manöverdelarna en viktig roll eftersom de säkerställer att komponenterna håller en jämn kvalitet och har optimal passform.
Beroende på användningsområden används olika typer av bussningar för att möta kraven på flexibilitet och hållbarhet. Genom att använda borrbussningar går det att säkerställa att måtten för borrhålen blir desamma, ofta inom samma mikrometerområde.
Borrbussningar från KIPP
Vad är en borrbussning?
Borrbussningar DIN 172 – borrbussningar med fläns
Cylindriska borrbussningar DIN 179
Vilka fördelar finns det med borrbussningar?
Så väljer du rätt borrbussning
Varför ska du använda borrbussningarna från KIPP?
Vad är en borrbussning?
Borrbussningar är cylindriska manöverdelar som är gjorda av härdat stål. De fungerar som ett styrelement för borrar eller andra verktyg för att garantera exakt borrning. Dessutom används bussningarna för att standardisera borrningen och underlätta positioneringen vid konstruktion av maskiner och anläggningar. Därför kan de också kallas för positioneringsbussningar.
Bussningarna förenklar och optimerar inte bara borrningen. I kombination med inställningsbultar eller styrbultar är manöverdelarna till hjälp för fixering och justering av monteringsdelar.
Hos KIPP finns två utföranden av borrbussningar resp. positioneringsbussningar enligt DIN-standarderna DIN 179 och DIN 172. Dessa utföranden finns i olika längder och former.
Borrbussningar DIN 172 – borrbussningar med fläns
Borrbussningar från KIPP tillverkas i enlighet med standarden DIN 172. De består av ett speciellt sätthärdningsstål och är både härdade och slipade.
DIN 172 fastställer måttet och toleranserna för borrbussningar. Dessa inkluderar:
- Borrbussningens diameter (invändig och utvändig diameter)
- Flänsens höjd och den totala längden
- Definierade passningstoleranser för optimal styrning av verktyget
Borrbussningar DIN 172 har en cylindrisk form med en fläns på sidan. Denna används som anslag och skapar axiell säkring och exakt positionering. Dessutom förhindrar flänsen att borrbussningen glider in i anordningen vid borrning.
I sortimentet från KIPP kan du välja mellan två former av bussningar:
- Form A: Ett rundat hål i ena änden (flänssidan)
- Form B: Ett rundat hål i båda ändar
Inom anordningskonstruktion används manöverdelarna i borrmallar och spännanordningar. Inom tillverkningsprocessen är bussningarna mycket lämpliga för precisionsarbete i serieproduktion.
Cylindriska borrbussningar DIN 179
Cylindriska borrbussningar enligt standarden DIN 179 hör till standardkomponenterna inom verktygs- och anordningskonstruktion. De tillverkas i speciellt sätthärdningsstål och är härdade. De är slipade för att hålla rätt tolerans både invändigt och utvändigt.
Den cylindriskt formade borrbussningen kan pressas in i hållaren med hög exakthet och kan enkelt kombineras med instickningsborrbussningar i enlighet med DIN 173.
KIPP har två utföranden av cylindriska bussningar:
- Form A: Ett rundat hål i ena änden
- Form B: Ett rundat hål i båda ändar
I verktygsmaskiner används cylindriska borrbussningar DIN 179 som beståndsdel i anordningar eller verktygshållare. Vid konstruktion av en borrmall används cylindriska bussningar för styrning av borrar och brotschar. Inom serieproduktion ger de repeteringsprecision och optimal passform för borrhål i komponenter.
Vilka fördelar finns det med borrbussningar?
Borrbussningar erbjuder en mängd fördelar som gör dem till oumbärliga komponenter inom tillverkning och anordningskonstruktion.
Den stora fördelen är förmågan att kunna styra borrverktyg mycket exakt. Detta gör att borrhålen kommer att hålla samma mått. Detta är extra viktigt inom serieproduktion där jämna resultat är ett måste. Bussningarna minskar dessutom belastning för borrverktygen eftersom de minimerar vibrationer och garanterar god justering av axlarna.
En ytterligare fördel är att borrpunkterna måste mätas upp och markeras om och om igen. Bussningarna möjliggör exakt styrning av verktyget och garanterar exakta borrhål med minimala avvikelser från målstorleken. Denna egenskap gör dem till perfekta positionerings- och styrhylsor och förenklar standardiserad borrning avsevärt. Dessutom bidrar de till jämna resultat eftersom de säkerställer en fast inträngningsvinkel för borrverktyget.
En ytterligare fördel är materialkvaliteten för båda produkterna. Användningen av både slipat och härdat sätthärdningsstål ger hög tålighet mot slitage och lång livslängd även vid intensiv användning. Materialet gör bussningarna extra värmebeständiga och korrosionsresistenta. Därför lämpar de sig även för tuffa användningsförhållanden inom industriell tillverkning.
Borrbussningarnas flexibilitet är ett ytterligare plus. Borrbussningarna är standardiserade i enlighet med DIN 172. Detta gör att de enkelt kan bytas ut utan att det krävs några större anpassningar till anordningen. Detta minskar avbrottstider och sänker underhållskostnaderna på lång sikt.
Tack vare standardmått, som enligt DIN 179 för cylindriska borrbussningar, är bussningarna även kompatibla med många olika maskiner och anordningar.
Den enkla hanteringen och montering för delarna är också en viktig fördel. De kan fästas säkert med hjälp av presspassningar, skruvkopplingar eller låselement. Dessutom skyddar de anordningen från materialslitage, vilket förlänger livslängden. Slutligen ger borrbussningarna hög lönsamhet eftersom de ökar de ökar produktionskvaliteten och minskar kostnaderna för fel just för att de är så robusta och har hög precision.
Sammantaget erbjuder bussningarna en kombination av precision, tidsbesparingar och förenklad hantering. Detta gör manöverdelarna till oumbärliga verktyg inom modern metallbearbetning.
Så väljer du rätt borrbussning
Det är mycket viktigt att välja rätt borrbussning för att säkerställa precision och effektivitet. När du väljer borrbussning finns det flera kriterier som du tar hänsyn till.
Själva användningsområdet är av stor betydelse. Olika användningsområden, så som manuella borrningar, CNC-maskiner eller specialiserade borrfixturer kräver specifika bussningar.
Även arbetsstyckets material spelar en viktig roll. Härdade material, som stål och titan, kräver exempelvis slitstarka bussningar av härdat stål.
En annan viktig aspekt är valet av typ av borrbussning. Cylindriska bussningar enligt DIN 179 lämpar sig väl för kompakta anordningar. Borrbussningar enligt DIN 172 däremot möjliggör stabilitet och fast positionering. Detta är en fördel i styrningstillämpningar där precision är av stor vikt.
Även dimensioneringen för borrbussningen är avgörande för funktionaliteten och precisionen för borrningen. Den invändiga diametern ska passa exakt till verktygsdiametern. På så vis går det att undvika spel och vibrationer som kan försämra noggrannheten för måtten.
Dessutom måste längden och den utvändiga diametern för bussningen motsvara kraven på borrhålet. Detta säkerställer en stabil fastsättning. Felaktig dimensionering kan inte bara minska noggrannheten för borrhålet, utan också förkorta livslängden på borrbussningen och verktygen.
Kvalitetsegenskaperna spelar också en central roll vid valet av borrbussning. Kvalitativa borrbussningar utmärker sig snäva tillverkningstoleranser. Certifieringar som DIN-standarder är en viktig indikator för att upprätthålla höga kvalitetsstandarder.
Sedan bör det sägas att valet av rätt borrbussning ska baseras på en noggrann avvägning av olika kriterier. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du säkerställa att borrbussningen:
- passar optimalt för användningsområdet
- levererar exakta resultat
- har en lång hållbarhet.
Varför ska du använda borrbussningarna från KIPP?
I mer än 100 år har KIPP stått för tillförlitlighet och kvalitet. Genom specialiseringen på standardelement möjliggör borrbussningarna från KIPP inte bara perfekt passning, utan också lång livslängd.
Ett stort antal borr- och positioneringsbussningar är tillgängliga på lagret och kan levereras snabbt.
På begäran utvecklar vi gärna en individuell speciallösning för dig.
Drill bushes (positioning bushes) from KIPP
Drill bushes, also used as positioning bushes, are practical standard elements that guide a drill in a drilling jig. The use of drill bushes simplifies and optimises the drilling process at the workplace. Their versatility give them a wide range of possible applications, they are also often used as positioning bushes. Drill/positioning bushes from KIPP enable a standardised drilling process and facilitate positioning applications in machine and plant construction. In combination with KIPP indexing plungers or locating pins, they support fixation processes and simplify the alignment of assembly pieces. This is why the bushes are also used in other industrial branches, such as the automotive industry.
At KIPP you will find DIN 179 and DIN 172 drill and positioning bushes in various lengths and styles. Both flanged drill bushes and cylindrical drill bushes are available in the online shop.
DIN 172 drill bushes - flanged drill bushes
As per DIN 172, flanged drill bushes from KIPP are manufactured from special case-hardening steel, then hardened and ground. They are characterised by their protruding collar. This prevents the bush from being pushed through the adapter during use. There are two different types of flanged drill bushes: - Form A: bore rounded at one end ( flange side) - Form B: bore rounded at both ends
DIN 179 drill bushes - Cylindrical drill bushes
DIN 179 drill bushes are cylindrical drill bushes. They are also manufactured from special case-hardening steel and then hardened and ground. The cylindrical form of the bush enables it to be pressed flush into the adapter. Cylindrical drill bushes are available in two styles: - Form A: bore rounded at one end - Form B: bore rounded at both ends
KIPP drill and positioning bushes - Your advantages at a glance:
- Drilling points do not have to be repeatedly measured and marked
- Drill runs straight and true, even with cylindrical workpieces
- Consistently good results due to a fixed penetration angle
- Easier and quicker positioning of workpieces on mounting plates
- Adaptation of drill holes for the precise location of indexing plungers
Why drill bushes from KIPP?
For more than 100 years, KIPP has stood for reliability and quality. KIPP's specialisation in standard elements guarantees not only a high precision fit, but also a long service life. A large number of drill and positioning bushes are available from stock and can be delivered quickly. On request, we will be happy to develop a customised solution for you.