Kulrullar
Kulrullarna transporterar tungt och ömtåligt gods. De kan vridas, positioneras och förflyttas i alla riktningar med mycket låg kraft.
Kulrullar från KIPP
Kulrullar är mekaniska komponenter som används i industriella tillämpningar för att underlätta förflyttningen av tung last.
En kulrulle består av en kulformad rulle som har placerats inuti ett hus. Huset kallas för kulskål och möjliggör en 360-gradig rotation av kulan. Tack vare kulan kan laster förflyttas i olika riktningar med minimal friktion.
Kulrullar gör det också möjligt att förskjuta tunga föremål genom att skapa låg friktion mellan föremålets yta och underlaget. Friktionen minimeras tack vare kulrullarna. Detta sker genom att lasten fördelas över kulorna.
Denna manöverdel används främst inom maskin- och transportteknik. De kommer främst till användning i transportsystem, transportenheter, industriella rullbanor, monteringssystem, transportband och andra tillämpningar där laster behöver förflyttas.
Till exempel så är kulrullar avgörande för friktionsfri drift av transportsystem och rullbanor. De möjliggör exakt och effektiv förflyttning av gods i fabriker, lager och distributionscenter. I industriella tillämpningar används kulrullar i diverse maskiner och enheter för att underlätta materialhanteringen. De kommer till användning i monteringsanordningar, manöverenheter och produktionsanläggningar.
Kulrullar är en viktig del av många industriella och kommersiella tillämpningar som kräver en nästintill friktionsfri förflyttning av laster.
Eftersom de är så mångsidiga och effektiva är de oumbärliga inom många områden.
Viktiga egenskaper hos kulrullar
Kulrullar i KIPPs sortiment
Rollen som KIPPs kulrullar spelar inom industrin
Viktiga egenskaper hos kulrullar
Kulrullar är komponenter som är kända för sitt breda användningsområde och sin effektiva lastförflyttning. De har flera utmärkande egenskaper som bidrar till effektiviteten.
Kulrullar är försedda med en eller flera kulor som sitter i ett hus där de kan röra sig fritt. Till kulrullarnas viktigaste egenskaper hör deras bärförmåga, kvalitet och hållbarhet.
Kulrullar av hög kvalitet kan förflytta tunga laster och erbjuder tillförlitlig prestanda under lång tid. Dessutom är kulrullar ofta utformade på ett sådant sätt att de har ett lågt rullmotstånd för att garantera en effektiv förflyttning .
De finns i olika storlekar och utföranden för att kunna uppfylla de mest skilda krav och passa olika användningsområden. Kulrullar kan användas i en mängd olika branscher. Det gör dessa komponenter oumbärliga.
Egenskaperna hos KIPPs kulrullar i korthet:
- Bärförmåga och belastningsförmåga
- God kvalitet
- Lång livslängd
- Minskar friktion och rullmotstånd
- Enkel montering
Kulrullar i KIPPs sortiment
KIPPs sortiment innehåller tretton olika produkter i kategorin kulrullar. Genom att filtrera kan du hitta den produkt som passar just dina krav. Produkterna skiljs åt av olika kriterier, närmare bestämt:
- Material i grundkroppen
- Utförande
- Kulans diameter (DK)
- Diameter
- Ytterdiameter
- Höjd
- Bärighetstal
Produkterna finns i materialen rostfritt stål, fjäderbandsstål, POM och stål. Mer information om respektive material finns i vår materialöversikt.
kulrullar med gängbult
En kulrulle med gängbult är en speciell typ av kulrulle. Den är framtagen för särskilda tillämpningar där enkel montering på en viss yta krävs. Kulrullen har en gängbult som sitter på husets undersida. Tack vare gängbulten kan kulrullen skruvas fast direkt i en befintlig gänga. Denna typ av kulrulle har en hög stabilitet och bärförmåga.
Kullrullar mini
norelems är avsedda för användning inom diverse tillämpningar, t.ex. mätinstrument, materialtransport i renrum samt miniatyrmekanismer. De består av ett hus med integrerad lagerskål, ett täckskydd, en lastkula och flera bärkulor. I KIPPs sortiment finns minikulrullarna i två utföranden:
- stål
Minikulrullarna av stål består av en lastkula och en bärkula. Huset och täckskyddet är också tillverkade av stål och har förzinkats.
- Rostfritt stål
Minikulrullarna av stål består också av en lastkula och en mindre bärkula. Båda kultyperna är av rostfritt stål. Huset till dessa minikulrullar är tillverkat av rostfritt stål och täckskyddet är av aluminium.
Kulrullar med stålplåtshus
Kulrullar med stålplåtshus utmärker sig i och med sin robusta konstruktion. De är försedda med en filttätning, som ger ett tillförlitligt skydd mot yttre påverkan och smuts.
Kulrullarna med stålplåtshus finns i tre utföranden:
- Form B: Lock och hus är förzinkade medan kulorna är tillverkade av stål.
- Form C: Lock och hus är också förzinkade, men kulorna är av rostfritt stål.
- Form D: Lock, hus och kulor är tillverkade av rostfritt stål.
Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor
Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor är framför allt framtagna för transport av känsligt transportgods som glas eller polerade aluminium-, mässings- och stålplåtar. De lämpar sig särskilt väl för förflyttning av känsliga material.
Kulrullarna har ett förzinkat stålplåtshus och en lastkula av polyamid PA 66. På så sätt garanteras en skonsam hantering av transportgodset. Dessutom är rullarna försedda med en filttätning som skyddar effektivt mot smuts och förlängrer kulrullens livslängd.
Kulrullarna med stålplåtshus och plastkula finns i två former:
- Form B: Lock och hus är förzinkade medan bärkulan är tillverkad av stål.
- Form C: Även här är lock och hus förzinkade men bärkulan är tillverkad av rostfritt stål.
Kulrullar med plasthus
Kulrullar med plasthus har tagits fram för användning inom livsmedelsindustrin. De tillverkas av certifierad, blå plast som uppfyller kraven inom livsmedelsindustrin. De är livsmedelskompatibla enligt EU-förordning 1935/2004 och 10/2011.
Plasthuset har ett spaltfritt och slutet lock där inga smutskanter bildas. Denna typ av kulrulle rengörs mycket enkelt eftersom den har smutshål på husets undersida. Det underlättar underhåll och förbättrar hygienen.
Kulrullarna finns i två former:
- Form A: Lock, hus och lastkula av POM (polyoxymetylen), bärkulan är tillverkad av rostfritt stål.
- Form B: Lock och hus av POM, bärkulan och lastkulan är tillverkade av rostfritt stål.
kulrullar med fjäderelement
kulrullar med fjäderelement möjliggör en jämn lastfördelning, särskilt vid transport av gods med ojämn löpyta. De är förzinkade och tillverkade av stål. Användningen av kulrullar med fjäderelement är särskilt fördelaktig i maskiner som skärpressar eller kantpressar. Efter att bearbetningen har avslutats fjädrar fjäderelementet tillbaka så att arbetsstycket kan rullas av. Om arbetsstycket är detsamma som slutkraften (N) kommer kulrullen att sjunka helt.
KIPPs sortiment innehåller följande utföranden:
- Form B: I detta utförande är locket och huset förzinkade medan kulorna är tillverkade av stål.
- Form C: Även här är lock och hus förzinkade men kulorna är av rostfritt stål.
Kulrullar med massivt stålhus
Kulrullar med massivt stålhus är kända för sin robusthet och långa livslängd. För att kunna garantera en hög korrosionsbeständighet är de tillverkade av stål och har förzinkats.
Kulrullarna med massivt stålhus är särskilt motståndskraftiga mot starka stötar och fungerar även tillförlitligt under extrema förhållanden. Det massiva stålhuset erbjuder en stabil och tillförlitlig grund för användning i krävande miljöer. Dessutom är kulrullarna försedda med en filttätning som erbjuder ett effektivt skydd mot smuts. Därmed bibehålls kulrullarnas funktion även i smutsiga och dammiga miljöer.
Även denna typ av rulle finns i flera utföranden i sortimentet:
- Form B: Lock och hus är förzinkade medan kulorna är tillverkade av stål.
- Form C: Även här är lock och hus förzinkade men kulorna är av rostfritt stål.
Kulrullar, tung belastning
Kulrullar, tung belastning är speciellt utformade för tillämpningar som utsätts för hög belastning och stötar. De har kulelement av rostfritt stål 1.4021 och ett hus av rostfritt stål 1.4301. Utförandet är blankt.
Kulrullarna helt i stål har tagits fram för en lång livslängd vid höga stötbelastningar, och är mycket robusta och hållbara. Enheterna har inbyggda dammtätningar och sjävrengöringsöppningar, vilket underlättar vid underhåll och samtidigt ökar effektiviteten.
Kulrullar, tung belastning, för utomhusbruk
Kulrullar, tung belastning, vilka är framtagna för utomhusbruk , utmärker sig tack vare sin robusta konstruktion. Kulrullarna helt i stål har tagits fram särskilt för en lång livslängd vid höga stötbelastningar. De har ett hus helt i stål med en härdad yta, vilket ökar motståndskraften och gör det extra hållbart.
Ytterligare en fördel med dessa rullar är den höga självrengöringsgraden till följd av flera självrengöringsöppningar. Därmed är de mycket effektiva, även under extrema förhållanden och i mycket smutsiga miljöer. Detta gör att de är särskilt väl lämpade för anläggningar utomhus, vilka måste klara av diverse väderförhållanden och miljöpåverkan.
Kulrullar med fästhål, utan hus
Kulrullar med fästhål, utan hus, är framtagna för tillämpningar som kräver enkel montering och demontering. De består av förzinkat stål och är därmed korrosionsbeständiga.
De möjliggör en enkel installation och kan lätt fästas på olika typer av ytor. Fästhålen ger ökad flexibilitet vid montering och demontering.
- Form B: Lock och hus är förzinkade medan kulorna är tillverkade av stål.
- Form C: Lock och hus är förzinkade, men kulorna är av rostfritt stål.
Kulrullar med fästelement
Kulrullar med fästelement har tagits fram för enkel montering och demontering, och består av förzinkat stål. Dessa kulrullar utmärker sig tack vare deras flexibla monteringsmöjligheter från funktionssidan, vilket underlättar hanteringen. Fixeringen sker via fjädrande klor som tillåter stora toleranser i monteringshålet. Dessutom är rullarna försedda med en filttätning som erbjuder ett effektivt skydd mot smuts och därmed förlänger kulrullarnas livslängd.
- Form B: Lock och hus är förzinkade medan kulorna är tillverkade av stål.
- Form C: Lock och hus är förzinkade, men kulorna är av rostfritt stål.
Kulrullar stål med klämbar kula
Kulrullar stål med klämbar kula är framför allt lämpade för transport och positionering av känsligt transportgods som glas eller polerade aluminium-, mässings- och stålplåtar. Huset är av stål medan spaken är tillverkad av polyamid. Lastkulan kan fås i rostfritt stål 1.4034 eller polyamid.
Kulrullarna med klämbar kula är ett alternativ till standardrullarna. De gör det möjligt att enkelt transportera och positionera låga profiler, till exempel i detaljhandeln, produktionsanläggningar eller i hemmet. De erbjuder en mångsidig lösning för diverse tillämpningar och är både robusta och användarvänliga.
Toleransringar
Våra toleransringar, tillverkade av fjäderbandsstål, ger ett större toleransfält mellan de delar som ska anslutas. Användningen av toleransringar underlättar och skyndar på monteringen av kulrullar, och sparar därmed både tid och pengar. Ringen möjliggör en effektiv och prisvärd montering av kulrullar i diverse tillämpningar.
Rollen som KIPPs kulrullar spelar inom industrin
Kulrullar spelar en avgörande till inom industrin, särskilt på områden som kräver effektiv materialhantering, transport och förflyttning av laster. De spelar en viktig roll vid optimeringen av materialtransport och -hantering inom industrin. Kulrullar bidrar till att rationalisera processer, öka produktiviteten och effektivisera arbetsförlopp.
KIPP är ditt bästa val vid köp av kulrullar, eftersom vi står för förstklassig kvalitet och tillförlitlighet. Vi har ett brett utbud av kulrullar. Eftersom KIPP inte bara är en återförsäljare, utan även tillverkare, får du hos oss kulrullar i olika storlek och utförande av högsta kvalitet.
På så sätt säkerställer vi att vi uppfyller kraven för en mängd olika tillämpningar. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens i branschen har vi lyckats etablera ett välrenommerat varumärke.