HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminiumpressgjutgods.
Täcklock i plast
Utförande:Svart pulverlackerat.
Täcklock svarta.
Anmärkning:För lätt och säker låsning av dörrar och luckor. Monteras utan mekanisk bearbetning på framsidan med cylinderskruvar eller skruvar med kullrigt huvud, storlek M6. Säkrat mot demontering i stängt läge.

Vid nyckelvariant ingår 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euro-nyckel 5333).

Vid lås med dubbelax medföljer en dubbelaxnyckel.
Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Universalnyckel
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1496_A Fallås, Form A 268 kB

Ritningar

Fallås, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Form

SpårbreddManövreringCADTillb.PrisBeställ
K1496.100561svartA8/10ej låsbart 360,23 SEK
K1496.170561svartA8/10nyckel 375,18 SEK
K1496.118561svartA8/10fyrkant 8 mm 375,18 SEK
K1496.145561svartA8/10dubbelt ax 5 mm 375,18 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se