{"product":{"productId":"agid.22205","price":219.45,"name":"Spännbultar i stål eller rostfritt stål med bricka"},"currency":"SEK","position":1}
{"product":{"productId":"agid.22207","price":427.47,"name":"Spännbultar i stål eller rostfritt stål med klämvinkel"},"currency":"SEK","position":2}
{"product":{"productId":"agid.22209","price":325.94,"name":"Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta"},"currency":"SEK","position":3}
{"product":{"productId":"agid.24373","price":47.47,"name":"Spännbultar i rostfritt stål"},"currency":"SEK","position":4}
{"product":{"productId":"agid.22199","price":725.92,"name":"Spännbultar i stål"},"currency":"SEK","position":5}
{"product":{"productId":"agid.30880","price":1.1,"name":"Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål"},"currency":"SEK","position":6}
{"product":{"productId":"agid.33879","price":121.28,"name":"Spännbult i rostfritt stål för vridlås"},"currency":"SEK","position":7}
{"product":{"productId":"agid.12190","price":343.27,"name":"Spännbultar"},"currency":"SEK","position":8}
{"product":{"productId":"agid.20089","price":841.31,"name":"Spännbult stål"},"currency":"SEK","position":9}
{"product":{"productId":"agid.12191","price":501.38,"name":"Spännbultar (Heavy)"},"currency":"SEK","position":10}
{"product":{"productId":"agid.33880","price":3.64,"name":"Brickor för fastspänningsanordningar av stål eller aluminium DIN 6340"},"currency":"SEK","position":11}
{"product":{"productId":"agid.16062","price":594.25,"name":"UNILOCK spännbultar systemstorlek 80 mm"},"currency":"SEK","position":12}
{"product":{"productId":"agid.21778","price":1059.1,"name":"UNILOCK spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm"},"currency":"SEK","position":13}
{"product":{"productId":"agid.29331","price":1421.07,"name":"Spännbult flexibel"},"currency":"SEK","position":14}
{"product":{"productId":"agid.17876","price":430.01,"name":"UNILOCK spännbult systemstorlek 50 mm"},"currency":"SEK","position":15}
{"product":{"productId":"agid.842","price":887.93,"name":"Runda bygelhandtag i rostfritt stål med bred bricka"},"currency":"SEK","position":16}
{"product":{"productId":"agid.18477","price":1.43,"name":"Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021"},"currency":"SEK","position":17}
{"product":{"productId":"agid.17851","price":1254.68,"name":"UNILOCK spännbult med gängbult, systemstorlek 80 mm"},"currency":"SEK","position":18}
{"product":{"productId":"agid.101","price":233.89,"name":"Spänn-excenterskruvar med skärande brickor"},"currency":"SEK","position":19}
{"product":{"productId":"agid.27211","price":1.76,"name":"brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349"},"currency":"SEK","position":20}
{"product":{"productId":"agid.22980","price":1.21,"name":"Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A"},"currency":"SEK","position":21}
{"product":{"productId":"agid.16063","price":1066.07,"name":"UNILOCK spännbult, 5-axlig bearbetning för infästning av arbetsstycke systemstorlek 80 mm"},"currency":"SEK","position":22}
{"product":{"productId":"agid.17753","price":374.91,"name":"Kulspärrbultar med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål"},"currency":"SEK","position":23}
{"product":{"productId":"agid.22828","price":360.82,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast eller rostfritt stål med infällbart skaft"},"currency":"SEK","position":24}
Har lagts till i din varukorg
- 19"-TEKNIK (356)
- 3-axel spännare / 5-axel spännare (21)
- 5-axel-modul-spännsystem 50 (8)
- 5-axel-modul-spännsystem 80 (54)
- 5-axelspännare KIPPflexX / Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning (29)
- Arbetstycke stabilisator (39)
- Borrbussningar (2 764)
- Bygelhandtag / båghandtag (796)
- Bygelhandtag / stånghandtag - inch (21)
- Centrerande spännare (93)
- Centrerande spännare (26)
- Dragspännare / tryckskruvstycken (149)
- ESD (81)
- Elektromagneter (43)
- Excenterspännare (1 874)
- Excenterspännare - inch (1 674)
- Fjädergångjärn (50)
- Fjädrande tryckstycken (790)
- Fjädrande tryckstycken - inch (340)
- Form-spännsystem (24)
- Funktionella gångjärn (40)
- Funktionshandtag (15)
- Fästpunkter (240)
- Fästpunkter - inch (15)
- Förbindningselement / tillbehör (1 941)
- Förslutningsspännare / hakspännare (73)
- Gasfjädrar (842)
- Greppskålar / infällda handtag (34)
- Greppstänger (180)
- Greppstänger - inch (120)
- Grundelement (318)
- Gummidämpare (453)
- Gängade pluggar / ändpluggar (256)
- Gängade spindlar och plattor (359)
- Gänginsatser (232)
- Gångjärn (348)
- Gångjärn för fastsvetsning (109)
- Gångjärn med elektrisk omkopplingsfunktion (12)
- HYDRAULIK (183)
- Handrattar (1 339)
- Handrattar - inch (200)
- Handtag till handrattar (177)
- Handtag till handrattar - inch (16)
- Handvevar (299)
- Handvevar - inch (8)
- Hjul / rullar (387)
- Hostskydd Standard (1)
- Hostskydd System (6)
- Hygienic DESIGN (520)
- Hygienic USIT® (724)
- Höjdjusterbara element (316)
- Höjdjusterbara element - inch (10)
- Insatser (114)
- Inställningsbultar (2 760)
- Inställningsbultar - inch (632)
- Justerbara fötter - inch (310)
- Justerbara fötter / maskinfötter (1 148)
- Kabelförskruvningar (68)
- Kantskyddsprofiler (90)
- Kedjespännare (26)
- Kilspännare (84)
- Knappmagneter / U-magneter (3)
- Knoppar (248)
- Knoppar - inch (104)
- Komponenter för transportanläggningar (27)
- Kontaktanslutning (38)
- Kopplingar (1 885)
- Kopplingar för profiler och profilsystem (462)
- Korsvred / stjärnvred / spännhandtag (3 260)
- Korsvred / stjärnvred / spännhandtag - inch (819)
- Kulknoppar / handtagskulor (492)
- Kulknoppar / handtagskulor - inch (118)
- Kulrullar (61)
- Kulspärrbultar - inch (84)
- Kulspärrbultar/gängade låsbultar (1 798)
- Lagerstyrningsrullar (104)
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I (62)
- Leder (268)
- Lettermuttrar / räfflade skruvar/ räfflade knoppar (1 122)
- Lettermuttrar / räfflade skruvar/ räfflade knoppar - inch (349)
- Libellerna (34)
- Linjärenheter (73)
- Linjärkullager (42)
- Luftningsskruvar (44)
- Länkhuvuden (381)
- Lågprofilspännare (62)
- Lågprofilspännare - inch (8)
- Lås med kompression (16)
- Låsbultar (164)
- Låsbultar - inch (9)
- Låsspakar (16 234)
- Låsspakar - inch (11 359)
- MEDIgrip (41)
- Magneter med gummihölje (27)
- Momenthandtag (87)
- Måttskalor (80)
- NATUREgrip (82)
- NC-spännare (2)
- NOVOgrip (6 765)
- Neddragande spännare (139)
- Nollpunktsspännsystem (46)
- Oljenivåglas (63)
- Oljenivåindikatorer (32)
- PNEUMATIK (186)
- Pendelstöd / tryckskruvar (1 533)
- Plangripare (121)
- Pneumatiska spännare (36)
- Positionerings- och spännsystem (174)
- Positioneringselement (534)
- Positionsvisare (1 103)
- Profilhandtag (49)
- Påbyggnadselement (29)
- Påfyllningsrör (5)
- REMOTE (84)
- Rostfritt ädelstål (9 658)
- Runda rör och fyrkantsrör (47)
- Råmagneter (8)
- Rörkopplingar (195)
- Rörkopplingar - inch (39)
- SOLIDLine centrerade spännare (59)
- SOLIDLine mekaniskt nollpunktsspännsystem (40)
- SYMPAtouch (606)
- Sale % (49)
- Självhäftande profil (18)
- Skjutstångsspännare (73)
- Skruvar / muttrar / brickor (7 692)
- Skruvar / muttrar / brickor - inch (293)
- Skärmhållare (6)
- Smörjnipplar (138)
- Snabbspännare (384)
- Snäpplås (95)
- Spännelement för spärrsystem (22)
- Spännenheter (143)
- Spännexcenter / excenterspännare (130)
- Spännhakar (164)
- Spännjärn (212)
- Spännjärn - inch (29)
- Spännlås (65)
- Spännregel med vred (37)
- Spännspakar / plana spännspakar (569)
- Spännspakar / plana spännspakar - inch (322)
- Spärreglar (3 540)
- Spärreglar - inch (192)
- Stationära backchuckar (16)
- Stavgripare (48)
- Styrbultar / stödbultar (655)
- Ställringar / låsringar / axellås (566)
- Stånggängjärn (51)
- Stånghandtag (716)
- Stödelement (20)
- Stödelement / fästelement (1 327)
- Svängbara gångjärn (144)
- Svängspak (24)
- Svängspännare (271)
- Säkerhetsvajrar / kulkedjor (214)
- T-spårsspännare (25)
- Teleskopskenor (703)
- Tillbehör för aluminiumprofiler (838)
- Tillbehör för aluminiumprofiler (213)
- Tillbehör för fjädrande tryckstycken (32)
- Tillbehör för fjädrande tryckstycken - inch (8)
- Tillbehör för inställningsbultar och spärreglar (306)
- Tillbehör för justerbara fötter (4)
- Tillbehör för kulspärrbultar (76)
- Tillbehör för maskin- och fixturelement (95)
- Tillbehör för snabbspännare (181)
- Tillbehör för spännlås (44)
- Tillbehör för vridreglar (177)
- Tillbehör till svängspakar (79)
- Tryckstycken och tryckspindlar (112)
- Tätningar (52)
- Tätningsprofil (30)
- Universalspännsystem (72)
- Verkstadsprodukter (19)
- Verktyg (80)
- Vinghandtag / T-handtag / räfflade muttrar / räfflade skruvar (872)
- Vinghandtag / T-handtag / räfflade muttrar / räfflade skruvar - inch (286)
- Vinkellänkar / axiallänkar (296)
- Vridreglar (270)
- kabelbunden (295)
- metalldetekterbara (50)
- utan kabel (66)
- visuellt detekterbar (50)
- Övriga magneter (4)