- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bult i stål. Nyckelring i rostfritt stål.Utförande:Bult förzinkad. Nyckelring blank.Anmärkning:Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Låsbultarna med nyckelring är ett prisvärt alternativ till låsbultarna.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0365.102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 | | | 37,62 SEK | | K0365.102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 | | | 38,48 SEK | | K0365.102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 | | | 39,33 SEK | | K0365.102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 | | | 40,47 SEK | | K0365.102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 | | | 39,33 SEK | | K0365.102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 | | | 40,47 SEK | | K0365.102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 | | | 41,71 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|