- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0635Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Nyckelring 1.4310, blank.Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Nyckelringen kan användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar. En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Ritningsinformation:Form T: utan låsmutter Form U: med låsmutter NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D4 | L | L1 | Slag S | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Beställningsnummer skruvbricka | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0635.3004 | T | stål | härdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 48,07 SEK | | K0635.3105 | T | stål | härdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 44,46 SEK | | K0635.3206 | T | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 47,88 SEK | | K0635.3308 | T | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 56,15 SEK | | K0635.3410 | T | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 83,13 SEK | | K0635.03004 | T | rostfritt stål | härdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 79,23 SEK | | K0635.03105 | T | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 75,62 SEK | | K0635.03206 | T | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 83,70 SEK | | K0635.03308 | T | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 99,28 SEK | | K0635.03410 | T | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 149,91 SEK | | K0635.13004 | T | rostfritt stål | ohärdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 79,23 SEK | | K0635.13105 | T | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 75,62 SEK | | K0635.13206 | T | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 83,70 SEK | | K0635.13308 | T | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 99,28 SEK | | K0635.13410 | T | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 149,91 SEK | |
|
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D4 | L | L1 | Slag S | SW | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Beställningsnummer skruvbricka | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0635.4004 | U | stål | härdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 48,74 SEK | | K0635.4105 | U | stål | härdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 45,13 SEK | | K0635.4206 | U | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 48,93 SEK | | K0635.4308 | U | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 59,00 SEK | | K0635.4410 | U | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 87,31 SEK | | K0635.04004 | U | rostfritt stål | härdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 86,36 SEK | | K0635.04105 | U | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 82,56 SEK | | K0635.04206 | U | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 93,67 SEK | | K0635.04308 | U | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 110,96 SEK | | K0635.04410 | U | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 162,36 SEK | | K0635.14004 | U | rostfritt stål | ohärdat | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 86,36 SEK | | K0635.14105 | U | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 82,56 SEK | | K0635.14206 | U | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 93,67 SEK | | K0635.14308 | U | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 110,96 SEK | | K0635.14410 | U | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 162,36 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|