Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.0503.
Hylsa 1.0403.
Låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande
Hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Anmärkning
Om spärregeln svetsas fast ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även