{"product":{"productId":"agid.25111","price":108.49,"name":"Spärreglar"},"currency":"SEK"}
Material
Regel 1.0503.
Hylsa 1.0403.
Låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Hylsa 1.0403.
Låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Utförande
Hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Visa mer
Visa mindre
Spännreglar, form E, utan regellock
från
108,49 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Spärreglar, form F, med regellock
från
113,96 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.0503.
Hylsa 1.0403.
Låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Hylsa 1.0403.
Låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Utförande
Hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Anmärkning
Om spärregeln svetsas fast ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form E: utan regellock
Form F: med regellock
Form F: med regellock
Tillbehör
Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840.