Produktbeskrivning
Greppskålarnas ergonomiska form är optimal för apparater och höljen.
De trycks in och kläms fast i monteringsöppningen.
Material
Termoplast (ABS)
Utförande
svart.
Anmärkning
Detta handtag kan användas på väggtjocklekar från 0,75 till 1,5 mm.
Hållfastheten i stål- och plåthus uppgår till 750 N per par.

Vid K1077.1101 levereras det med fjäderklämmor för montering på husets innervägg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn