Bygelhandtag av rostfritt stål 1.4305.

Fästmaterial 1.4301.

Utförande
Slipat och borstat mattglänsande.
Utförande
för fastskruvning på baksidan.
Anmärkning
Handtag av rostfritt stål passar utmärkt för alla tekniska områden som kräver hög belastningsförmåga och där de utsätts för kemisk eller korrosiv påverkan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn