{"product":{"productId":"agid.30496","price":51.42,"name":"Ovala och sneda bygelhandtag i aluminium"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium EN AW-6063.
Utförande
Svart eller trafikrött RAL 3020 pulverlackerat, eller blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Dessa sneda bygelhandtag passar mycket bra för montering där det är trångt. Handtagen är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering.
Material
Aluminium EN AW-6063.
Utförande
Svart eller trafikrött RAL 3020 pulverlackerat, eller blankt.
Anmärkning
Det blanka utförandet kan lackeras eller ytbehandlas efter monteringen.
Användning
Vid trånga utrymmen inom maskinteknik, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik.
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Lätt att komma åt där det är trångt.
Mycket stabila och robusta.
Hållarelement för att öppna och stänga täckskydd, kåpor och huvar.
Mycket stabila och robusta.
Hållarelement för att öppna och stänga täckskydd, kåpor och huvar.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.