{"product":{"productId":"agid.16574","price":81.86,"name":"Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål"},"currency":"SEK"}
Material
Oval aluminiumprofil EN AW-6060.
Utförande
Svart resp. rubinrött RAL 3003, pulverlackerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Oval aluminiumprofil EN AW-6060.
Utförande
Svart resp. rubinrött RAL 3003, pulverlackerat.
Montage
Från manöversidan.
Tillbehör
Lämpliga skruvar för att fästa bygelhandtagen:
- Cylinderskruv ISO 4762-M5/ M6.
- Cylinderskruv ISO 4762-M5/ M6.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.