{"product":{"productId":"agid.30395","price":143.81,"name":"Bygelhandtag rostfritt stål 1.4404, polerad ovalprofil, monteras bakifrån"},"currency":"SEK"}
Material
Bygelhandtag av rostfritt stål 1.4404.
Fästmaterial 1.4404.
Utförande
Polerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Bygelhandtag av rostfritt stål 1.4404.
Fästmaterial 1.4404.
Utförande
Polerat.
Montage
Från baksidan.
Leveransomfattning
Bygelhandtag rostfritt stål (K0208).
Sexkantskruvar DIN 933 (K0871).
Brickor DIN EN ISO 7089 (K0868).
Sexkantskruvar DIN 933 (K0871).
Brickor DIN EN ISO 7089 (K0868).
På begäran
Speciallängder.
Tillbehör
Sexkantskruv med skaft (K0870).
Sexkantskruv DIN 933 (K0871).
Sexkantskruv med fläns (K1161).
Skruv med tillplattat halvrunt huvud (K1796).
Sexkantskruv DIN 933 (K0871).
Sexkantskruv med fläns (K1161).
Skruv med tillplattat halvrunt huvud (K1796).
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.