Produktbeskrivning
Detta bygelhandtag utmärker sig genom sin storlek och att det är så bekvämt att hålla i.
Tack vare den slutna, släta formen är det lätt att rengöra.
Material
Bygelhandtag EN AW-6060.
Skruv, mutter och mellanläggsbricka av rostfritt stål.
Utförande
Svart eller silver.
Montage
Form A från manöversidan.
Fördelar
Hållarelement för att öppna och stänga täckskydd, kåpor och huvar.
Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge och möbelindustri.
Vridstyva och användarvänliga.
Leveransomfattning
Form A innehåller fästskruvar samt lämpliga mellanläggsbrickor och muttrar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn