{"product":{"productId":"agid.22855","price":139.49,"name":"Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Dessa bygelhandtag är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering och beständighet mot korrosion.
Material
Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Användning
Maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, livsmedelsindustri, rehab- och medicinsk teknik
Montage
Från manöversidan.
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.