{"product":{"productId":"agid.769","price":13.7,"name":"Bygelhandtag i plast, monteras framifrån"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast PA (polyamid), glaskuleförstärkt eller PP (polypropylen), glasfiberförstärkt.
Utförande
Polypropylen svartgrå.
Polyamid svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Polyamid svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast PA (polyamid), glaskuleförstärkt eller PP (polypropylen), glasfiberförstärkt.
Utförande
Polypropylen svartgrå.
Polyamid svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Polyamid svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.
Montage
Från manöversidan eller baksidan.
På begäran
Andra handtagsfärger.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.