Hårda komponenter i glaskuleförstärkt termoplast. Mjuka komponenter i SEBS.
Utförande
Hårda komponenter i mattsvart. Mjuka komponenter i basaltgrått.
Anmärkning
Robust handtag av polyamid. Mycket bekvämt att använda tack vare den mjuka insidan.
Levereras med svarta, förzinkade cylinderskruvar samt muttrar och brickor. För våtområden medföljer fästmaterial av rostfritt stål (1.4301).
Montage
Från manöversidan.
På begäran
Med individuell text på de mjuka komponenterna, präglad eller i relief. De hårda och mjuka komponenterna finns i alla RAL-färger.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även