Material
Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Utförande
Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Utförande
Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Anmärkning
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).
Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).
Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.
Montage
Från manöversidan eller baksidan.
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.