text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Glaskuleförstärkt termoplast.
Utförande
Mattsvart.
Anmärkning
Ergonomiska och funktionella båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.

Levereras med cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.
Utförandena K0192.110006 och K0192.112006 levereras utan täcklock.
Montage
Från manöversidan.
Ritningsinformation
Form A: utan täcklock
Form B: med täcklock

1) Täcklock

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn