{"product":{"productId":"agid.11642","price":22.22,"name":"Båghandtag, Form B, utan bottenplatta"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Temperaturbeständiga från -50 °C till 130 °C
- Form B: utan bottenplatta
- Montage: från manöversidan, fästmaterial ingår
Beskrivning
Material
Glaskuleförstärkt termoplast.
Utförande
Mattsvart.
Anmärkning
Ergonomiskt och funktionellt båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.
Levereras med förzinkade cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.
Utförande K0193.110006 och K0193.210006 levereras utan täcklock.
Levereras med förzinkade cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.
Utförande K0193.110006 och K0193.210006 levereras utan täcklock.
Ritningsinformation
1) Täcklock
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.