Glaskuleförstärkt termoplast.
Utförande
Mattsvart.
Anmärkning
Ergonomiskt och funktionellt båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.

Levereras med förzinkade cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.
Utförande K0193.110006 och K0193.210006 levereras utan täcklock.
Ritningsinformation
1) Täcklock
2) Bottenplatta
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även