HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pendelstöd, lutningsvinkel 14° och 20°, Form M, avplanad kula, räfflade, av hårdmetall
K0283_M

Pendelstöd, lutningsvinkel 14° och 20°, Form M, avplanad kula,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kropp i stål.
Kula i rostfritt, syrabeständigt stål.
Form M med hårdmetallinsats.
Utförande:Kropp brunerad, kula blank.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Patentsökta.
I D2-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka pendelstöd med yttergänga.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar:- Pendelstödet är vridbart.
- Tar upp stora belastningar.
- Den inbyggda O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar så att funktionen säkerställs.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0283_M Pendelstöd, lutningsvinkel 14° och 20°, Form M, avplanad kula, räfflade, av hårdmetall 227 kB

Ritningar

Pendelstöd, lutningsvinkel 14° och 20°, Form M, avplanad kula, räfflade, av hårdmetall

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormαD1D2D3D4HH1H2ETKul-ØSWBelastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 729,70 SEK
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 728,41 SEK
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 728,41 SEK
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 941,07 SEK
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 936,88 SEK
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 936,88 SEK
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 1 214,87 SEK
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 1 214,55 SEK
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 1 214,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se