2 Träffar

Beskrivning

Material
Kropp i stål.
Kula i rostfritt, syrabeständigt stål.
Form M med hårdmetallinsats.
Utförande
Kropp brunerad, kula blank.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Patentsökta.
I D2-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka pendelstöd med yttergänga.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
- Pendelstödet är vridbart.
- Tar upp stora belastningar.
- Den inbyggda O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar så att funktionen säkerställs.

Andra kunder köpte även