{"product":{"productId":"agid.1206","price":200.61,"name":"Pendelstöd, lutningsvinkel 12°, Form C med yttergänga, avplanad kula, plan"},"currency":"SEK"}
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- Kulan härdad, 50 - 55 HRC
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.
Kulan är vridsäkrad.
Kulan är vridsäkrad.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.