2 Träffar

Beskrivning

Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp brunerad, kulhärdad (50–55 HRC).
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.

Kulan är vridsäkrad.
Ritningsinformation
Form C: med yttergänga, kula avplanad, plan
Form F: med yttergänga, kula avplanad, med räffling

Andra kunder köpte även