- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1670_ESpännreglar, form E, utan regellock |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.Material:Regel 1.0503. Hylsa 1.0403. Låsstift automatstål. Tryckfjäder 1.4310.Utförande:Hylsa och brunerad regel. Låsstift härdat, slipat och brunerat. Blank tryckfjäder.Anmärkning:Om spärregeln svetsas fast ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.Fördelar:När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in. Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.På begäran:Specialutföranden. Tillbehör:Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1670.080410 | E | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 102,95 SEK | | K1670.080510 | E | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 102,95 SEK | | K1670.080610 | E | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 102,95 SEK | | K1670.080512 | E | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 105,48 SEK | | K1670.080612 | E | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 105,48 SEK | | K1670.080812 | E | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 105,48 SEK | | K1670.080616 | E | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 125,29 SEK | | K1670.080816 | E | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 125,29 SEK | | K1670.081016 | E | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 125,29 SEK | | K1670.080820 | E | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 143,55 SEK | | K1670.081020 | E | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 143,55 SEK | | K1670.081220 | E | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 143,55 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|