HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Utökning av sortimentet i KIPPflexX-serien

Tillbaka
  • Utökning av sortimentet i KIPPflexX-serien

Ny 5-axelspännare KIPPflexX 90 mm

HEINRICH KIPP WERK kompletterar KIPPflexX-serien med en kompakt spännare som är 90 mm bred och konstruerad för 5-axliga fräsmaskiner med små maskinbord. Med den nya produkten kan man nu även bearbeta ytterkonturer på arbetsstycken med toleranser runt 100 mm fritt åtkomligt.

  • KIPPflexX 90 mm kan precis som den större KIPPflexX 125 mm användas som centrerande spännare med neddragande funktion eller som skruvstycke för fastspänning av råämnen (2i1).

  • Stödhöjden för KIPPflexX 90 mm ligger på 155 mm.

  • Tack vare den kompakta konstruktionen sparar den plats. Om större arbetsstycken någon enstaka gång behöver fixeras går det också att sätta två spännare bredvid varandra.

  • Spännaren passar för maskinbord med T-spår eller gängade hål. Den kan också monteras på valfria rasterelement och direkt på nollpunktsspännsystem.


KIPPflexX är en mångsidig lösning för alla 5-axliga fräsmaskiner. Den användarvänliga snabbinställningen med vev är en speciell egenskap. Den flata styrningen ökar spännsystemets stabilitet och styvhet för en ovanligt hög spännkraft på 52 kN. Det finns ett stort urval av olika spännbackar i utförandena slät, med stift, som kombi-stegback och med arbetsmån.

                       

                  

Till den nya 5-axelspännaren KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Vill du veta mer om våra 5-axelspännare?
Vänd dig till vår kontaktperson:

Marc Geiser

Telefon: 07454 / 793 - 7670


marc.geiser@kipp.com

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se