text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Snabbspännsystem

Spänna arbetsstycken snabbare och positionera säkert

KIPP erbjuder en flexibel lösning för snabb positionering, spänna och lossa arbetsstycken på fixturbord med sina snabbspänningssystem för svetsbord. Modulära komponenter underlättar effektiva omställningsprocesser och säkerställer reproducerbar positionering – perfekt för svetsning och fixturtillverkning, maskin- och anläggningskonstruktion samt metallbearbetning.


Snabb omställning, exakt arbete

Snabbspännsystemet möjliggör korta inställnings- och omställningstider, särskilt vid ofta växlande arbetsstycken och tillverkningsuppgifter. Arbetsstycken, anslag och fixturkomponenter kan fixeras säkert och enkelt ompositioneras när som helst. Det sparar tid och reducerar antalet kasserade produkter tack vare konsekvent och exakt inriktning.


Modulsystem för maximal flexibilitet

Snabbspännsystem från KIPP är utformade för fixturbord med 16 mm och 28 mm håldiameter. Spännbultarna finns i olika utföranden för olika materialtjocklekar och möjliggör snabb infästning av arbetsstycken och fixturkomponenter.

Sortimentet kompletteras av adapterplattor, klämvinklar, centrumlager, excenterspännare samt övriga tillbehör. Alla komponenter kan kombineras modulärt och anpassas flexibelt till olika spänn- och monteringsuppgifter.


Robusta och mångsidiga

Spännbultarna finns antingen i stål eller rostfritt stål och är konstruerade för daglig användning i krävande tillverkningsmiljöer. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan befintliga spännlösningar när som helst utökas eller anpassas till nya krav.

Upptäck snabbspänningssystem från KIPP för effektiva omställningsprocesser och exakt positionering.

SNABBSPÄNNSYSTEM FÖR SVETSBORD