text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Gasfjädrar 

För kontrollerad öppning, fasthållning och stängning

KIPP utökar sitt sortiment med nya gasfjädrar i stål och rostfritt utförande. De underhållsfria dämpningselementen stöder kontrollerad öppning, fasthållning och stängning av luckor, kåpor och rörliga komponenter och är lämpliga för applikationer inom maskinkonstruktion, medicinteknik samt fordons- och anläggningskonstruktion.


Individuellt anpassningsbar kraftstöd

De nya serierna K2517 (stål) och K2518 (rostfritt stål) möjliggör exakt anpassning till olika rörelseförlopp. Tryckkrafter kan anpassas exakt till respektive applikation genom att individuellt fylla med nödvändigt gastryck. Dessa kan justeras efter behov med hjälp av en integrerad fyllventil.

Robusta material för olika användningsområden

Stålvarianten har ett tryckrör av stål och en hårdförkromad kolvstång och är särskilt lämplig för ekonomiska industrilösningar. KIPP erbjuder ett utförande i rostfritt stål med tryckrör i rostfritt stål 1.4301 och kolvstång i rostfritt stål 1.4305 för särskilt korrosionskänsliga miljöer.
 

Flexibel integrering

Gasfjädrarna finns som standard med kolvstångsdiametrar från 6 till 14 mm och slaglängder från 40 till 400 mm. Anslutningsgängor på båda sidor möjliggör kombination med olika anslutnings- och monteringsdelar i stål eller rostfritt stål och underlättar integrering i en mängd olika konstruktioner.
 

Slitstarka och underhållsfria

Gasfjädrarna är konstruerade för temperaturer från -20 °C till +80 °C och är underhållsfria under hela sin livslängd. De erbjuder därför en tillförlitlig lösning för applikationer där det krävs permanent styrda rörelseförlopp och hög driftsäkerhet.

Så att de verkligen håller varje lucka på plats 🤐⚙️
Ta reda på mer om våra gasfjädrar i videon.