HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Modulär spännteknik i ännu fler varianter

Tillbaka
Modulär spännteknik i ännu fler varianter

Spänna snabbt och exakt: nya grundelement från KIPP

HEINRICH KIPP WERK har utökat sitt sortiment inom ”Modulär spännteknik”: nu har kunderna tillgång till ett omfattande byggsatssystem med över 300 grund- och påbyggnadselement som kan användas för att ta fram individuella spännlösningar. Sortimentet kan i princip täcka alla krav för bearbetning av arbetsstycken i CNC-maskiner.

Plattor, uppspänningsvinklar och -kuber från KIPP finns i tre utföranden – med förbearbetade uppspänningsytor, med rasterhål och med T-spår. Rastersystemen M12 och M16 kan användas för både positionering och fastsättning med passkruvar. De levereras med härdade passhylsor, tolerans F7, och seghärdade gänginsatser. Även T-spåren har toleransklass H7 och ger en mycket exakt infästning av fixturer och spännelement.

Uppspänningskuber och dubbelsidiga uppspänningsvinklar finns dessutom i fler storlekar – i sortimentet ingår nu fotstorlekar från 300 x 300 till 1000 x 1000 mm och höjder upp till 1250 mm. En nyhet i programmet är uppspänningskuberna med 6- och 8-sidiga uppspänningsytor samt i kryssform.

Alla grundelement från KIPP är tillverkade i gråjärn GJL300. Samtliga plattor, uppspänningsvinklar och -kuber från KIPP uppfyller kraven i DIN 55 201 och JIS 6337-1980, vilket gör att dessa produkter alltså kan användas i maskiner med både DIN- och JIS-standard. Det är en stor fördel, framför allt för kunder som använder olika maskiner, eftersom grundelementen kan positioneras och fästas flexibelt och fritt.

Specialmått och -former är alltid möjliga på förfrågan Till grundelementen kan även KIPP erbjuda många komponenter inom spännteknik för arbetsstycken – produkterna är kompatibla med varandra.

Plattorna, uppspänningsvinklarna och -kuberna från KIPP finns i tre utföranden – med förbearbetade uppspänningsytor (bilden), med rasterhål och med T-spår.
T-spåren med toleransklass H7 ger en mycket exakt infästning av fixturer och spännelement.
Rastersystemen M12 och M16 kan användas för både positionering och fastsättning med passkruvar.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se