HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Kabelbundna inställningsbultar med statussensor

Tillbaka
Test
Tillförlitliga och nästan underhållsfria:

Kabelbundna inställningsbultar med statussensor

Nyheter inom området intelligent processövervakning från HEINRICH KIPP WERK:

Nu har vi inställningsbultar med statussensor i en version med kabel som alternativ till den trådlösa Bluetooth-varianten.

Kabelversionen är helt oberoende av batteritider. Dessutom garanterar den en störningsfri signalöverföring även över längre sträckor med hinder.




Viktiga fakta i korthet

Flexibla:

Kabelbundna inställningsbultar kan användas inom maskinteknik, i monteringsanordningar och kontrollstationer eller för bygge av maskiner för förpackningsmaterial.


Tillförlitliga:

En integrerad induktiv sensor aktiveras så snart bulten dras ut 1 mm.


Robusta:

De kabelbundna konstruktionskomponenterna med kapslingsklass IP67 tål vattenstänk, är beröringsskyddade och dammtäta.



Mångsidiga:

Modellerna finns med bultdiameter på 5–12 mm och i gängstorlekar från M10 till M20.







All information hittar du direkt under produkten:

Är du intresserad av fler varianter?
I vårt sortiment hittar du ett stort urval av inställningsbultar.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se