HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Hostskydd Premium

Tillbaka
  • Hostskydd Premium

Hostskydd Premium

Högklassig lösning av stadiga aluminiumprofiler, gångjärn och rutor av akrylglas. Funktionellt, fällbart system – idealiskt för konferenser och möten.
  • Konferensbord / konferenslokaler / event
  • Arkitektbyråer / designbyråer
  • Agenturer / kanslier / konsultföretag

Höjd    910 mm
Längd stel    1610 mm
Längd svängbar    1710 mm
Längd fot    445 mm

Utdragsrutor

   325 mm möjligt
Aluminiumprofiler    30x30 mm
Akrylglas    Tjocklek 4 mm
  • System lämpligt för möten med 2–4 personer
  • Sidornas längd kan ställas in genom utdragbara rutor
  • Robust utförande
  • Sväng- och fällbart
  • Inga verktyg behövs
  • Fällväggen kan flyttas på huvudramen
  • Väggarna kan fixeras vid transport

Kontakta gärna vårt team för rådgivning:

Gerd Wiedemaier
Speciallösningar Tyskland

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Speciallösningar Tyskland

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Kontaktperson för återförsäljare

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Speciallösningar internationellt

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se