HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Hostskydd

Tillbaka
  • Hostskydd

Hostskydd Standard

Med Hostskydd Standard får ni och era kunder ett säkert skydd mot hostningar, nysningar och saliv.
Kombinationen av akryglas och fyrkantsrör kan anpassas efter de individuella kraven. Skydden finns i flera bords- och golvmodeller. Passar perfekt för områden inom sjukvården, vårdcentraler, livsmedelsbutiker, receptioner osv.
Fördelar:
  • Kan anpassas individuellt
  • Hygienisk rengöring
  • Kan levereras förmonterade
  • Snabbt tillgängliga

Golvmodell, fristående / K1081.21

Höjd totalt 1903 mm
Bredd 900 mm
Längd fot 530 mm 
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm)
  • Fri höjd totalt 1000 mm
  • Öppning 140 mm vid bordshöjd 860 mm

Golvmodell, fastskruvad / K1081.22

Höjd totalt 1886 mm
Bredd 900 mm
Fotyta vardera 72 x 60 mm 
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm)
  • Fri höjd totalt 1000 mm
  • Öppning 140 mm vid bordshöjd 860 mm

Golvmodell, rullbar / K1081.26

Höjd komplett 1960 mm
Bredd 900 mm
Längd fot 530 mm
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm, tjocklek 4 mm
  • Total fri höjd 1060 mm
  • 2 länkhjul med hjullås så att skyddet står säkert

Bordsmodell, fristående / K1081.11

Höjd totalt 1025 mm
Höjd öppning 145 mm
Bredd 900 mm 
Längd fot 530 mm
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm)

Bordsmodell, fastskruvad / K1081.12

Höjd totalt 1025 mm
Höjd öppning 145 mm
Bredd 900 mm 
Fotyta vardera 72 x 60 mm
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm)

Bordsmodell, frontmonterad / K1081.13

Höjd totalt 1275 mm
Höjd öppning kan varieras
Bredd 900 mm 
Fotyta vardera 72 x 60 mm
  • Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill
  • Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm)

Specialmodeller
Vi kan även leverera alla modeller i specialstorlekar (med individuella mått).

Desstom är fler modeller möjliga på begäran:
  • Takskydd, fastskruvat
  • Väggskydd, fastskruvat

Kontakta gärna vårt team för rådgivning:

Gerd Wiedemaier
Speciallösningar Tyskland

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Speciallösningar Tyskland

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Kontaktperson för återförsäljare

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Speciallösningar internationellt

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se