HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

Tillbaka
  • HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

HEINRICH KIPP WERK på Motek 2019

100 % framtid sedan 1919: KIPP presenterar innovationer under sitt jubileumsår
I år firar HEINRICH KIPP WERK 100 år. Därför går även medverkan på Motek 2019, som pågår från 7 till 10 oktober 2019 i Stuttgart, i det stora jubileets tecken. Som ett framtidsorienterat företag visar KIPP många nyheter, bland annat det nya stånghandtaget Bighand och smarta produkter i den innovativa serien FEATURE grip. Mässbesökarna kan dessutom stifta bekantskap med KIPPs automationscell för spännteknik.

De viktigaste händelserna från KIPPs 100 år visas i montern med hjälp av historiska objekt. Från företagets första framgångsrika produkt – spätzlemaskinen – till den inställbara låsspaken som kom 1952 och var smått revolutionerade inom maskinkonstruktionen. I dag är KIPP en ledande tillverkare av de standardelement och manöverdelar som är så vanliga inom automatiserad tillverkning och montering. ”Hos oss kan besökarna på Motek se KIPPs 100-åriga historia passera revy medan de tar en kaffe från vår café-bar”, säger Andreas Roth, chef för marknadsföring på KIPP. ”Vi blickar framåt och kommer med många nyheter.”

I fokus står den innovativa produktserien FEATURE grip som hänger med i den digitala utvecklingen. Elektromekaniska och sensoriska element har integrerats i komponenterna och lösningarna, så att användarna kan utforma sina tillverkningsprocesser stabilare och exaktare och dessutom öka sin processäkerhet. Exempel på de smarta produkterna är en snabbspännare med kraftsensor och fjädrande tryckstycken och inställningsbultar med statussensorer.

På Motek visar KIPP dessutom det omarbetade stånghandtaget Bighand, som är säkert och dessutom bekvämt att hålla i genom sin ergonomiska, ovala handtagsform. Handtaget består av ett ovalt aluminiumrör med änddelar och täcklock i termoplast, där änddelarna är försedda med fästhylsor i rostfritt stål. Maskinhandtaget har en tidlös och elegant design och kan anpassas perfekt till omgivningen genom de olika färgerna. Genom sin storlek är stånghandtaget Bighand även perfekt för maskin- och anläggningskonstruktion.
På Motek kan man även se KIPPs automationscell: robotsystemet för automatisk laddning av CNC-maskiner kan anslutas till både befintliga och nya verktygsmaskiner. KIPP kan även ta fram kompletta lösningar för tillverkare av CNC-maskiner, där spännteknik och automation kan anpassas till kundens önskemål.
HEINRICH KIPP WERK hittar man hall 3, monter 3327 på Motek 2019.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se