HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

SWISSTECH - Basel

Tillbaka

Info: SWISSTECH

SWISSTECH
Basel:
14.05 – 17.05.2019
Hall EH 1.0 | Monter R14

KIPP på SWISSTECH 2019

Från 14 till 17 maj ställer KIPP SCHWEIZ ut på SWISSTECH i Basel. På den internationella fackmässan för material, komponenter och systemkonstruktion presenterar hundratals utställare sina aktuella produkter, senaste utvecklingsresultat och trender inom branschen.
Fokus för utställningarna på SWISSTECH är:

- Maskinkomponenter, verktygstillverkning
- Standarddelar och tekniska produkter
- Systemkonstruktion och material
Produkter i fokus

NOVOnox hygienic

Produkterna av rostfritt stål i linjen NOVOnox hygienic är inriktade på branscherna livsmedel, läkemedel, kemi och förpackning. KIPP garanterar stor mångfald bland produkterna, hög servicekompetens och konstant leveranskapacitet.

Fördelar:

- Hygienic USIT® för kavitetsfria skruvställen
- Hygienic DESIGN för enkel rengöring
- Bakterierna har ingen chans

Till produktöversikt

5-axel-modul-spännsystem 138

Tung spånavskiljning på lätt sätt – UNI lock-basmodulen för 5-axlig bearbetning i systemstorlek 138 passar för fastspänning av stora och tunga arbetsstycken. Systemstorlek 138 är vid sidan av spännsystemen 80 och 50 den tredje varianten i produktsortimentet av modulspännsystem för 5-axlig bearbetning.

Fördelar:

- Ställbar fastsättning av arbetsstycken
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
- Flexibel positionering är möjlig

Spännsystem för 5-axlig bearbetning 138

Till produktöversikt

KIPP manöverdelar

Fjädrande tryckstycken har fastspänningsegenskaper för att positionera och spärra komponenter. Inställningsbultar och kulspärrbultar används för positionering och låsning av komponenter. Delvis med manuell upplåsningsfunktion. Perfekta för aggregatkonstruktion.

Fördelar:

- Kan användas flexibelt
- Lätta att manövrera
- Hög tillverkningskvalitet

Till produktöversikt

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter och HEINRICH KIPP WERK? Du kan kontakta våra fackexperter på plats och få utförlig information om våra produkter och nyheter.
Våra kontaktpersoner:

Mirco Belluoccio
Tel: +41 61 922 25 25
Mobil: + 41 79 922 24 24

mirco.belluoccio@kipp.com

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se