Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spänns med tryckluft. När lufttrycket sjunker, håller fjädern kvar spänningen.
För att lossa positioneringsfästena med tryckluft måste en fjäderkraft på 6 N övervinnas.
För att lossa positioneringsfästena med tryckluft måste en fjäderkraft på 6 N övervinnas.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Beställningsinformation
Cylinderskruvar M3x28 för fastsättning från undersidan ingår i leveransen.
Cylinderskruvar M4 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Cylinderskruvar M4 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Anmärkning
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Ritningsinformation
1) Anslutning ”Spänna”
2) Anslutning ”Lossa”
3) Cylinderskruv M3
4) Cylinderskruv M4
5) Spännbult
6) Positioneringsfäste
2) Anslutning ”Lossa”
3) Cylinderskruv M3
4) Cylinderskruv M4
5) Spännbult
6) Positioneringsfäste
Tillbehör
Spännbultar K1564.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.