Produktbeskrivning
Form A spänns av en fjäder i utgångsläget. Genom tryckluft lossas positioneringscylindern.

Form B är lossad i utgångsläget. Genom tryckluft spänns positioneringscylindern igen.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Beställningsinformation
Märkning Form A med karakteristik.
Anmärkning
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ± 0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Montage
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Ritningsinformation
1) Karakteristik Form A
2) Tryckluftsanslutning
3) Fästhylsa för positioneringscylinder
4) Positioneringscylinder Form A
5) Positioneringscylinder Form B
Tillbehör
K1739 Fästhylsor rostfritt stål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även