Platta i glaskuleförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
svart.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även