text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Platta i glaskuleförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
svart.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Ritningsinformation
Form A utan skruvhål utan glidskyddsplatta
Form B utan skruvhål med glidskyddsplatta

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn